您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CPDY,CPDYK,CPDYLK,CPDYRK - 聯軸器-雙膜片式-止動螺絲固定型
PRiCi FA
旋轉運動部品
聯軸器·萬向節·免鍵襯套
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b11/cpdy_asmtab.prj},{NB=CPDYK19-6-6},{LV1=Keyway holes at both ends},{MMAT=Aluminum alloy},{DMAT=Stainless steel},{MAT2=Aluminum alloy},{MSUR=Natural Anode Treatment},{DSUR=-},{SUR2=ben se yang ji},{ATT=Stop screw},{CODE=CPDYK},{CODE1=CPDYK},{CODE2=KSSFS},{MYCODE=P_CPDYK},{VAR02=19},{VAR04=1},{VAR06=6},{VAR08=0.00},{VAR10=1},{VAR12=6},{VAR14=0.00},{FIX95=PDF},{FIX97=Process sheet},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=Process1},{AF972=Process2},{AF973=Process3},{PPATH=cpdy_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
軸孔形狀
ⁿ/ₐ
MMAT
主體材質
ⁿ/ₐ
DMAT
膜片,銷
ⁿ/ₐ
MSUR
主體表面處理
ⁿ/ₐ
DSUR
膜片,銷表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
L
[mm]
FIX06
LF
[mm]
FIX08
LP
[mm]
FIX10
S
[mm]
FIX12
M
ⁿ/ₐ
FIX14
F
[mm]
FIX16
鎖緊扭矩
[N·m]
FIX18
額定扭矩
[N·m]
FIX20
容許偏心
[mm]
FIX22
容許偏角
[°]
FIX26
靜態扭轉剛度
[N·m/rad]
FIX28
容許轉速
[r/min]
FIX30
慣性力矩
[kg/m^2]
FIX32
容許軸向偏差
[mm]
FIX34
重量
[g]
CPDY19-3-3
CPDY19-3-3
標準孔
鋁合金
不銹鋼
本色陽極處理
-
止動螺絲
CPDY
19
27.0
9.10
5.2
1.8
M3
4.25
1.2
1.0
0.12
1.5
700
10000
8.8x10-7
±0.18
13
CPDYK19-6-6
CPDYK19-6-6
兩端鍵槽孔
鋁合金
不銹鋼
本色陽極處理
-
止動螺絲
CPDYK
19
27.0
9.10
5.2
1.8
M3
4.25
1.2
1.0
0.12
1.5
700
10000
8.8x10-7
±0.18
13
CPDYLK19-6-6
CPDYLK19-6-6
d1端鍵槽孔
鋁合金
不銹鋼
本色陽極處理
-
止動螺絲
CPDYLK
19
27.0
9.10
5.2
1.8
M3
4.25
1.2
1.0
0.12
1.5
700
10000
8.8x10-7
±0.18
13
CPDYRK19-3-6
CPDYRK19-3-6
d2端鍵槽孔
鋁合金
不銹鋼
本色陽極處理
-
止動螺絲
CPDYRK
19
27.0
9.10
5.2
1.8
M3
4.25
1.2
1.0
0.12
1.5
700
10000
8.8x10-7
±0.18
13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表