您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CPOX,CPOXK,CPOXLK,CPOXRK - 聯軸器-十字式-螺塞固定型
PRiCi FA
旋轉運動部品
聯軸器·萬向節·免鍵襯套
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b11/cpox_asmtab.prj},{NB=CPOXK16-6-6},{LV1=Keyway holes at both ends},{MMAT=Aluminum alloy},{DMAT=POM},{MAT2=Aluminum alloy},{SUR=Natural Anode Treatment},{SUR2=ben se yang ji},{ATT=Fixing screw},{CODE=CPOXK},{CODE1=KSSK},{MYCODE=P_CPOXK},{VAR02=16},{VAR04=1},{VAR06=6},{VAR08=0.0},{VAR10=1},{VAR12=6},{VAR14=0.0},{FIX95=PDF},{FIX97=Process sheet},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=Process1},{AF972=Process2},{AF973=Process3},{PPATH=cpox_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
軸孔形狀
ⁿ/ₐ
MMAT
本體材質
ⁿ/ₐ
DMAT
調整環
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
L
[mm]
FIX04
L1
[mm]
FIX06
F
[mm]
FIX08
M
ⁿ/ₐ
FIX10
擰緊扭矩
[N·m]
FIX12
額定扭矩
[N·m]
FIX14
徑向偏差
[mm]
FIX16
角向偏差
[°]
FIX18
靜態扭轉剛度
[N·m/rad]
FIX20
最高轉速
[r/min]
FIX22
慣性力矩
[kg/m^2]
FIX24
軸向偏差
[mm]
FIX26
重量
[g]
CPOX16-4-4
CPOX16-4-4
標準孔
鋁合金
POM
本色陽極處理
固定螺絲
CPOX
18
7.1
3.55
4-M3
0.7
0.7
0.8
3
30
9000
3.3x10^-7
±0.2
6
CPOXK16-6-6
CPOXK16-6-6
兩端鍵槽孔
鋁合金
POM
本色陽極處理
固定螺絲
CPOXK
18
7.1
3.55
4-M3
0.7
0.7
0.8
3
30
9000
3.3x10^-7
±0.2
6
CPOXLK16-6-6
CPOXLK16-6-6
d1端鍵槽孔
鋁合金
POM
本色陽極處理
固定螺絲
CPOXLK
18
7.1
3.55
4-M3
0.7
0.7
0.8
3
30
9000
3.3x10^-7
±0.2
6
CPOXRK16-4-6
CPOXRK16-4-6
d2端鍵槽孔
鋁合金
POM
本色陽極處理
固定螺絲
CPOXRK
18
7.1
3.55
4-M3
0.7
0.7
0.8
3
30
9000
3.3x10^-7
±0.2
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表