您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
B - 止推滾針軸承
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/c-bb0414_asmtab.prj},{NB=BB1024},{LV1=1},{MAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{CODE=B1024},{CODE1=B1024_n},{CODE2=B1024_w},{MYCODE=M_BA1024},{FIX02=10},{FIX06=24},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{PPATH=c-bb0414_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
d 容差
[mm]
FIX06
D
[mm]
FIX08
D公差
[mm]
FIX10
B
[mm]
FIX12
B公差
[mm]
FIX14
F
[mm]
FIX16
F1
[mm]
FIX18
d1
[mm]
FIX20
d1 容差
[mm]
FIX22
D1
[mm]
FIX24
D1公差
[mm]
FIX26
B1
[mm]
FIX28
B1公差
[mm]
FIX30
容許轉速(參考)
[rpm]
FIX32
重量(參考)
[g]
FIX34
基本額定負載Ca
[kN]
FIX36
基本額定負載Coa
[kN]
BB0414
BB0414
相當於SUJ2
B0414
4
+0.140/+0.020
14
-0.095/-0.365
2
0/-0.01
13
5
4
+0.200/+0.020
14
-0.032/-0.302
1
+0.05/-0.05
5200
2.7
4.40
8.0
BB0515
BB0515
相當於SUJ2
B0515
5
+0.140/+0.020
15
-0.095/-0.365
2
0/-0.01
14
6
5
+0.200/+0.020
15
-0.032/-0.302
1
+0.05/-0.05
5200
2.8
4.75
9.2
BB0619
BB0619
相當於SUJ2
B0619
6
+0.140/+0.020
19
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
18
7
6
+0.200/+0.020
19
-0.040/-0.370
1
+0.05/-0.05
4700
5.0
6.80
15.5
BB0821
BB0821
相當於SUJ2
B0821
8
+0.175/+0.025
21
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
20
9
8
+0.245/+0.025
21
-0.040/-0.370
1
+0.05/-0.05
4500
6.0
7.80
19.4
BB1024
BB1024
相當於SUJ2
B1024
10
+0.175/+0.025
24
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
23
12
10
+0.245/+0.025
24
-0.040/-0.370
1
+0.05/-0.05
4200
9.0
9.20
25.5
BB1226
BB1226
相當於SUJ2
B1226
12
+0.212/+0.032
26
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
25
14
12
+0.302/+0.032
26
-0.040/-0.370
1
+0.05/-0.05
3700
9.0
9.90
29.0
BB1528
BB1528
相當於SUJ2
B1528
15
+0.212/+0.032
28
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
27
17
15
+0.302/+0.032
28
-0.040/-0.370
1
+0.05/-0.05
3200
10.0
11.30
36.0
BB1730
BB1730
相當於SUJ2
B1730
17
+0.212/+0.032
30
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
29
19
17
+0.302/+0.032
30
-0.040/-0.370
1
+0.05/-0.05
3000
12.0
11.90
39.5
BB2035
BB2035
相當於SUJ2
B2035
20
+0.250/+0.004
35
-0.120/-0.510
2
0/-0.01
34
22
20
+0.370/+0.040
35
-0.050/-0.440
1
+0.05/-0.05
2500
15.0
13.10
46.5
BB2542
BB2542
相當於SUJ2
B2542
25
+0.250/+0.004
42
-0.130/-0.520
2
0/-0.01
41
29
25
+0.370/+0.040
42
-0.050/-0.440
1
+0.05/-0.05
2100
21.0
14.70
58.0
BB3047
BB3047
相當於SUJ2
B3047
30
+0.250/+0.004
47
-0.130/-0.520
2
0/-0.01
46
34
30
+0.370/+0.040
47
-0.050/-0.440
1
+0.05/-0.05
1800
24.0
16.30
70.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表