您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
C-BB6 VV,C-BB6 DDU,BB6 VV,BB6 DDU - 深溝滾珠軸承非接觸式橡膠密封圈型·接觸式橡膠密封圈型
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/c-bb6800ddu.prj},{NB=BB6210VV},{LV1=1},{LV2=Non-contact type},{MAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{CODE=6210VV},{MYCODE=M_B6210VV},{FIX02=50},{FIX04=90},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV2
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
B
[mm]
FIX08
r
[mm]
FIX10
基本額定負載Cr(動)
[kN]
FIX12
基本額定負載Cr(靜)
[kN]
FIX14
容許轉速rpm(參攷)
ⁿ/ₐ
FIX16
Ds(min)
[mm]
FIX18
Ds(max)
[mm]
FIX20
安裝尺寸dh
[mm]
FIX22
R(max)
[mm]
FIX24
重量(參攷)
[g]
BB6800VV
BB6800VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6800VV
10
19
5
0.3
1.72
0.84
24000
12.0
12.0
17.0
0.3
5
BB6900VV
BB6900VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6900VV
10
22
6
0.3
2.70
1.27
22000
12.0
12.5
20.0
0.3
9
BB6000VV
BB6000VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6000VV
10
26
8
0.3
4.55
1.96
22000
12.0
12.5
24.0
0.3
18
BB6200VV
BB6200VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6200VV
10
30
9
0.6
5.10
2.39
18000
14.0
16.0
26.0
0.6
32
BB6300VV
BB6300VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6300VV
10
35
11
0.6
8.10
3.45
17000
14.0
16.5
31.0
0.6
52
BB6801VV
BB6801VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6801VV
12
21
5
0.3
1.92
1.04
20000
14.0
14.0
19.0
0.3
6
BB6901VV
BB6901VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6901VV
12
24
6
0.3
2.89
1.46
20000
14.0
14.5
22.0
0.3
10
BB6001VV
BB6001VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6001VV
12
28
8
0.3
5.10
2.37
18000
14.0
15.5
26.0
0.3
22
BB6201VV
BB6201VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6201VV
12
32
10
0.6
6.10
2.75
17000
16.0
17.0
28.0
0.6
37
BB6301VV
BB6301VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6301VV
12
37
12
1.0
9.70
4.20
16000
17.0
18.0
32.0
1.0
60
BB6802VV
BB6802VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6802VV
15
24
5
0.3
2.07
1.26
17000
17.0
17.0
22.0
0.3
7
BB6902VV
BB6902VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6902VV
15
28
7
0.3
3.65
2.00
17000
17.0
17.0
26.0
0.3
15
BB6002VV
BB6002VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6002VV
15
32
9
0.3
5.60
2.83
15000
17.0
19.0
30.0
0.3
31
BB6202VV
BB6202VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6202VV
15
35
11
0.6
7.65
3.60
14000
19.0
20.5
31.0
0.6
45
BB6302VV
BB6302VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6302VV
15
42
13
1.0
11.40
5.45
13000
20.0
22.5
37.0
1.0
83
BB6803VV
BB6803VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6803VV
17
26
5
0.3
2.63
1.57
15000
19.0
19.0
24.0
0.3
7
BB6903VV
BB6903VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6903VV
17
30
7
0.3
4.60
2.55
15000
19.0
19.5
28.0
0.3
19
BB6003VV
BB6003VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6003VV
17
35
10
0.3
6.00
3.25
13000
19.0
21.5
33.0
0.3
41
BB6203VV
BB6203VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6203VV
17
40
12
0.6
9.55
4.60
12000
21.0
23.5
36.0
0.6
67
BB6303VV
BB6303VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6303VV
17
47
14
1.0
13.60
6.65
11000
22.0
25.5
42.0
1.0
113
BB6804VV
BB6804VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6804VV
20
32
7
0.3
4.00
2.47
13000
22.0
22.0
30.0
0.3
17
BB6904VV
BB6904VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6904VV
20
37
9
0.3
6.40
3.70
12000
22.0
24.0
35.0
0.3
37
BB6004VV
BB6004VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6004VV
20
42
12
0.6
9.40
5.00
11000
24.0
25.5
38.0
0.6
68
BB6204VV
BB6204VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6204VV
20
47
14
1.0
12.80
6.60
11000
25.0
26.5
42.0
1.0
107
BB6304VV
BB6304VV
非接觸型
相當於鋼型SUJ2
6304VV
20
52
15
1.1
15.90
7.90
10000
26.5
28.0
45.5
1.0
145
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表