您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
BB6 ZZ,C-BB6 ZZ - 小徑滾珠軸承-雙蓋式
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/c-bb682zz.prj},{NB=BB634ZZ},{LV1=1},{MAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{CODE=634ZZ},{FIX02=4},{FIX04=16},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
軸承規格
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
B
[mm]
FIX08
r(min)
[mm]
FIX10
基本額定負載Cr(動)
[N]
FIX12
基本額定負載Cor(靜)
[N]
FIX14
容許轉速(參考)
[rpm]
FIX16
安裝尺寸 Ds(min)
[mm]
FIX18
安裝尺寸 dh(max)
[mm]
FIX20
安裝尺寸 R(max)
[mm]
FIX22
重量(參考)
[g]
BB682ZZ
BB682ZZ
相當於SUJ2
682ZZ
2
5
2.3
0.08
169
50
85000
2.70
3.90
0.08
0.17
BB692ZZ
BB692ZZ
相當於SUJ2
692ZZ
2
6
3.0
0.15
330
98
75000
3.00
4.80
0.15
0.38
BB602ZZ
BB602ZZ
相當於SUJ2
602ZZ
2
7
3.5
0.15
385
127
60000
3.20
5.80
0.15
0.58
BB682AZZ
BB682AZZ
相當於SUJ2
682AZZ
2.5
6
2.6
0.08
208
74
71000
3.70
4.90
0.08
0.29
BB692AZZ
BB692AZZ
相當於SUJ2
692AZZ
2.5
7
3.5
0.15
385
127
63000
3.85
5.65
0.15
0.55
BB673ZZ
BB673ZZ
相當於SUJ2
673ZZ
3
6
2.5
0.10
208
74
71000
3.60
5.40
0.08
0.20
BB683ZZ
BB683ZZ
相當於SUJ2
683ZZ
3
7
3.0
0.10
390
130
63000
3.90
5.80
0.10
0.45
BB693ZZ
BB693ZZ
相當於SUJ2
693ZZ
3
8
4.0
0.15
560
179
60000
4.20
6.80
0.15
0.83
BB603ZZ
BB603ZZ
相當於SUJ2
603ZZ
3
9
5.0
0.15
570
187
56000
4.20
7.80
0.15
1.45
BB623ZZ
BB623ZZ
相當於SUJ2
623ZZ
3
10
4.0
0.15
630
218
50000
4.20
8.80
0.15
1.66
BB633ZZ
BB633ZZ
相當於SUJ2
633ZZ
3
13
5.0
0.20
1300
485
40000
4.60
11.40
0.20
3.33
BB674ZZ
BB674ZZ
相當於SUJ2
674ZZ
4
7
2.5
0.10
222
88
60000
4.60
6.40
0.08
0.29
BB684ZZ
BB684ZZ
相當於SUJ2
684ZZ
4
9
4.0
0.10
640
224
53000
5.00
7.80
0.10
1.01
BB694ZZ
BB694ZZ
相當於SUJ2
694ZZ
4
11
4.0
0.15
715
276
48000
5.20
9.80
0.15
1.75
BB604ZZ
BB604ZZ
相當於SUJ2
604ZZ
4
12
4.0
0.20
957
350
48000
5.60
10.40
0.20
2.29
BB624ZZ
BB624ZZ
相當於SUJ2
624ZZ
4
13
5.0
0.20
1300
485
40000
5.60
11.40
0.20
3.04
BB634ZZ
BB634ZZ
相當於SUJ2
634ZZ
4
16
5.0
0.30
1340
523
36000
6.00
14.00
0.30
5.21
BB675ZZ
BB675ZZ
相當於SUJ2
675ZZ
5
8
2.5
0.10
218
131
53000
5.80
7.40
0.10
0.34
BB685ZZ
BB685ZZ
相當於SUJ2
685ZZ
5
11
5.0
0.15
715
281
45000
6.20
9.80
0.20
1.96
BB695ZZ
BB695ZZ
相當於SUJ2
695ZZ
5
13
4.0
0.20
1080
430
43000
6.60
11.40
0.20
2.50
BB605ZZ
BB605ZZ
相當於SUJ2
605ZZ
5
14
5.0
0.20
1330
505
40000
6.60
12.40
0.20
3.48
BB625ZZ
BB625ZZ
相當於SUJ2
625ZZ
5
16
5.0
0.30
1730
670
36000
7.00
14.00
0.30
4.86
BB635ZZ
BB635ZZ
相當於SUJ2
635ZZ
5
19
6.0
0.30
2336
835
32000
7.00
17.00
0.30
8.34
BB676ZZ
BB676ZZ
相當於SUJ2
676ZZ
6
10
3.0
0.10
495
218
45000
7.04
9.30
0.10
0.68
BB686ZZ
BB686ZZ
相當於SUJ2
686ZZ
6
13
5.0
0.15
1080
440
40000
7.00
11.80
0.20
2.69
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表