您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
BF6 ZZ,BF6 AZZ,BF6 ZZ ,BFM1 ZZ,C-BF6 ZZ,C-BF6 AZZ,C-BF6 ZZ ,C-BFM1 AZZ,C-SBF ZZ - 帶法蘭滾珠軸承(小徑*深溝)-雙蓋式
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/c-bf682zz.prj},{NB=C-SBF692ZZ},{LV1=2},{MAT=Equivalent to SUS440C},{MAT2=SUS440C},{CODE=692ZZ},{MYCODE=M_C-SBF692ZZ},{FIX02=2.0},{FIX04=6},{FIX95=PDF},{FIX97=ps},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=ps1},{AF972=ps2},{AF973=ps3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
物料規格
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
B
[mm]
FIX08
D1
[mm]
FIX10
C
[mm]
FIX12
r
[mm]
FIX14
基本額定負載Cr(動)
[N]
FIX16
基本額定負載Cr(靜)
[N]
FIX18
容許轉速rpm(參攷)
ⁿ/ₐ
FIX20
Ds(min)
[mm]
FIX22
R(max)
[mm]
FIX24
重量(參攷)
[mm]
BF682ZZ
BF682ZZ
相當於SUJ2
682ZZ
2.0
5
2.3
6.1
0.6
0.08
169
50
85000
2.70
0.080
0.22
BF692ZZ
BF692ZZ
相當於SUJ2
692ZZ
2.0
6
3.0
7.5
0.8
0.15
330
98
75000
3.00
0.150
0.48
BF682AZZ
BF682AZZ
相當於SUJ2
682AZZ
2.5
6
2.6
7.1
0.8
0.15
208
74
71000
3.70
0.080
0.36
BF692AZZ
BF692AZZ
相當於SUJ2
692AZZ
2.5
7
3.5
8.5
0.9
0.15
385
127
63000
3.85
0.150
0.68
BF673ZZ
BF673ZZ
相當於SUJ2
673ZZ
3.0
6
2.5
7.2
0.6
0.10
208
74
71000
3.60
0.080
0.33
BF683ZZ
BF683ZZ
相當於SUJ2
683ZZ
3.0
7
3.0
8.1
0.8
0.10
390
130
63000
3.90
0.100
0.53
BF693ZZ
BF693ZZ
相當於SUJ2
693ZZ
3.0
8
4.0
9.5
0.9
0.15
560
179
60000
4.20
0.150
0.97
BF603ZZ
BF603ZZ
相當於SUJ2
603ZZ
3.0
9
5.0
10.5
1.0
0.15
570
187
56000
4.20
0.150
1.63
BF623ZZ
BF623ZZ
相當於SUJ2
623ZZ
3.0
10
4.0
11.5
1.0
0.15
630
218
50000
4.20
0.150
1.86
BF674ZZ
BF674ZZ
相當於SUJ2
674ZZ
4.0
7
2.5
8.2
0.6
0.10
222
88
60000
4.60
0.080
0.35
BF684ZZ
BF684ZZ
相當於SUJ2
684ZZ
4.0
9
4.0
10.3
1.0
0.10
640
224
53000
5.00
0.100
1.14
BF694ZZ
BF694ZZ
相當於SUJ2
694ZZ
4.0
11
4.0
12.5
1.0
0.15
715
276
48000
5.20
0.150
1.96
BF604ZZ
BF604ZZ
相當於SUJ2
604ZZ
4.0
12
4.0
13.5
1.0
0.20
957
345
48000
5.60
0.200
2.53
BF624ZZ
BF624ZZ
相當於SUJ2
624ZZ
4.0
13
5.0
15.0
1.0
0.20
1300
485
40000
5.60
0.200
3.53
BF675ZZ
BF675ZZ
相當於SUJ2
675ZZ
5.0
8
2.5
9.2
0.6
0.10
217
91
53000
5.60
0.080
0.41
BF685ZZ
BF685ZZ
相當於SUJ2
685ZZ
5.0
11
5.0
12.5
1.0
0.15
715
281
45000
6.20
0.150
2.18
BF695ZZ
BF695ZZ
相當於SUJ2
695ZZ
5.0
13
4.0
15.0
1.0
0.20
1080
430
43000
6.60
0.200
2.84
BF605ZZ
BF605ZZ
相當於SUJ2
605ZZ
5.0
14
5.0
16.0
1.0
0.20
1330
505
40000
6.60
0.200
3.85
BF625ZZ
BF625ZZ
相當於SUJ2
625ZZ
5.0
16
5.0
18.0
1.0
0.30
1729
670
36000
7.70
0.300
5.30
BF676ZZ
BF676ZZ
相當於SUJ2
676ZZ
6.0
10
3.0
11.2
0.6
0.10
465
196
45000
6.60
0.100
0.77
BF686ZZ
BF686ZZ
相當於SUJ2
686ZZ
6.0
13
5.0
15.0
1.1
0.15
1080
440
40000
7.00
0.150
3.04
BF696ZZ
BF696ZZ
相當於SUJ2
696ZZ
6.0
15
5.0
17.0
1.2
0.20
1350
530
40000
7.60
0.200
4.26
BF606ZZ
BF606ZZ
相當於SUJ2
606ZZ
6.0
17
6.0
19.0
1.2
0.30
2190
835
38000
8.00
0.300
6.61
BF626ZZ
BF626ZZ
相當於SUJ2
626ZZ
6.0
19
6.0
22.0
1.5
0.30
2336
885
32000
8.00
0.300
9.09
BF678ZZ
BF678ZZ
相當於SUJ2
678ZZ
8.0
12
3.5
13.6
0.8
0.10
515
252
40000
8.80
0.100
1.15
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表