您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
C-BS6 ZZ - 不鏽鋼深溝滾珠軸承-雙蓋式 - 國產
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/c-bs6700zz.prj},{NB=C-BS6304ZZ},{LV1=1},{MAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{CODE=6304ZZ},{MYCODE=M_BS6304ZZ},{FIX02=20},{FIX04=52},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
軸承規格
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
B
[mm]
FIX08
r(min)
[mm]
FIX10
基本額定負載Cr(動)
[N]
FIX12
基本額定負載Cor(靜)
[N]
FIX14
容許轉速(參考)
[rpm]
FIX16
安裝尺寸 Ds(min)
[mm]
FIX18
安裝尺寸 Ds(max)
[mm]
FIX20
安裝尺寸 dh(max)
[mm]
FIX22
安裝尺寸 R(max)
[mm]
FIX24
重量(參考)
[g]
C-BS6700ZZ
C-BS6700ZZ
相當於SUJ2
6700ZZ
10
15
4
0.2
480
240
15000
10.4
11.21
14.2
0.2
2
C-BS6800ZZ
C-BS6800ZZ
相當於SUJ2
6800ZZ
10
19
5
0.3
1020
470
34000
12.0
12.50
17.0
0.3
5
C-BS6900ZZ
C-BS6900ZZ
相當於SUJ2
6900ZZ
10
22
6
0.3
1600
710
32000
12.0
13.00
20.0
0.3
9
C-BS6000ZZ
C-BS6000ZZ
相當於SUJ2
6000ZZ
10
26
8
0.3
2710
1110
30000
12.0
13.50
24.0
0.3
19
C-BS6200ZZ
C-BS6200ZZ
相當於SUJ2
6200ZZ
10
30
9
0.6
3050
1340
24000
14.0
16.00
26.0
0.6
32
C-BS6300ZZ
C-BS6300ZZ
相當於SUJ2
6300ZZ
10
35
11
0.6
4810
1930
21000
14.0
16.50
31.0
0.6
52
C-BS6701ZZ
C-BS6701ZZ
相當於SUJ2
6701ZZ
12
18
4
0.2
510
290
13000
12.4
13.86
16.7
0.2
3
C-BS6801ZZ
C-BS6801ZZ
相當於SUJ2
6801ZZ
12
21
5
0.3
1140
580
32000
14.0
14.50
19.0
0.3
6
C-BS6901ZZ
C-BS6901ZZ
相當於SUJ2
6901ZZ
12
24
6
0.3
1720
830
30000
14.0
15.00
22.0
0.3
11
C-BS6001ZZ
C-BS6001ZZ
相當於SUJ2
6001ZZ
12
28
8
0.3
3050
1340
27000
14.0
16.00
26.0
0.3
21
C-BS6201ZZ
C-BS6201ZZ
相當於SUJ2
6201ZZ
12
32
10
0.6
4050
1710
22000
16.0
17.00
28.0
0.6
37
C-BS6301ZZ
C-BS6301ZZ
相當於SUJ2
6301ZZ
12
37
12
1.0
5770
2350
19000
17.0
18.00
32.0
1.0
60
C-BS6702ZZ
C-BS6702ZZ
相當於SUJ2
6702ZZ
15
21
4
0.2
520
320
11000
15.4
16.86
19.7
0.2
4
C-BS6802ZZ
C-BS6802ZZ
相當於SUJ2
6802ZZ
15
24
5
0.3
1230
700
27000
17.0
17.50
22.0
0.3
7
C-BS6902ZZ
C-BS6902ZZ
相當於SUJ2
6902ZZ
15
28
7
0.3
2570
1270
26000
17.0
17.50
26.0
0.3
16
C-BS6002ZZ
C-BS6002ZZ
相當於SUJ2
6002ZZ
15
32
9
0.3
3330
1590
23000
17.0
19.00
30.0
0.3
30
C-BS6202ZZ
C-BS6202ZZ
相當於SUJ2
6202ZZ
15
35
11
0.6
4550
2070
19000
19.0
20.00
31.0
0.6
45
C-BS6302ZZ
C-BS6302ZZ
相當於SUJ2
6302ZZ
15
42
13
1.0
6800
3060
17000
20.0
22.50
37.0
1.0
83
C-BS6703ZZ
C-BS6703ZZ
相當於SUJ2
6703ZZ
17
23
4
0.2
560
360
9500
17.4
18.86
21.1
0.2
4
C-BS6803ZZ
C-BS6803ZZ
相當於SUJ2
6803ZZ
17
26
5
0.3
1330
810
25000
19.0
19.50
24.0
0.3
8
C-BS6903ZZ
C-BS6903ZZ
相當於SUJ2
6903ZZ
17
30
7
0.3
2730
1440
23000
19.0
20.00
28.0
0.3
18
C-BS6003ZZ
C-BS6003ZZ
相當於SUJ2
6003ZZ
17
35
10
0.3
3560
1840
20000
19.0
21.00
33.0
0.3
39
C-BS6203ZZ
C-BS6203ZZ
相當於SUJ2
6203ZZ
17
40
12
0.6
5690
2700
17000
21.0
23.00
36.0
0.6
66
C-BS6303ZZ
C-BS6303ZZ
相當於SUJ2
6303ZZ
17
47
14
1.0
8050
3730
15000
22.0
25.50
42.0
1.0
113
C-BS6704ZZ
C-BS6704ZZ
相當於SUJ2
6704ZZ
20
27
4
0.2
780
400
8500
20.4
22.36
25.5
0.2
6
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表