您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CFC,CFCS - 凸輪軸承-一字孔冠狀型
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/cfc_asmtab.prj},{NB=CFC5-13},{LV1=No Seal},{MAT=Equivalent to SUJ2},{ATT=1 Hex Nut (S45C Carbon Steel, Black Oxide)},{MAT2=SUJ2},{SUR2=-},{CODE=CFC},{MYCODE=M_CFU},{VAR02=5},{VAR04=13},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{PPATH=cfc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d 容差
[mm]
FIX04
M
[mm]
FIX06
k
[mm]
FIX08
W
[mm]
FIX10
W1
[mm]
FIX12
L
[mm]
FIX14
d1
[mm]
FIX16
d2
[mm]
FIX18
k1
[mm]
FIX20
R
[mm]
FIX22
f(最小)
[mm]
FIX24
基本額定負載Cr(動)
[KN]
FIX26
基本額定負載Cor(靜)
[KN]
FIX28
最大容許負載
[KN]
FIX30
軌道負載容量
[KN]
FIX32
最高轉速
[rpm]
FIX34
重量
[g]
CFC5-13
CFC5-13
無密封圈型
相當於SUJ2
1個內六角螺帽(S45C,發黑處理)
CFC
0/-0.012
M5×0.8
7.5
9
10.0
23
3.1
-
-
250
9.7
3.14
2.77
1.42
0.53
29000
10.5
CFCS5-13
CFCS5-13
帶密封圈型
相當於SUJ2
1個內六角螺帽(S45C,發黑處理)
CFCS
0/-0.012
M5×0.8
7.5
9
10.0
23
3.1
-
-
250
9.7
3.14
2.77
1.42
0.53
20300
10.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表