您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
EHM - 關節軸承用連接棒-兩端外螺紋L尺寸固定型
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/ehm_asmtab.prj},{NB=EHM3-40},{MAT=Equivalent to S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{ATT=Hex Nut (Right/Left-hand thread 1 pc. each)},{HMAT=Equivalent to S45C},{HSUR=Trivalent Bright Chromat},{MAT2=S45C},{SUR2=du nie},{CODE=EHM},{CODE1=KBNR},{CODE2=KBNL},{MYCODE=P_EHM},{VAR02=3},{VAR04=40},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{PPATH=ehm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
HMAT
六角螺帽材質
ⁿ/ₐ
HSUR
六角螺帽表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
L1
[mm]
FIX04
S
[mm]
FIX06
B
[mm]
FIX08
(e)
[mm]
EHM3-40
EHM3-40
相當於S45C
鍍鎳處理
六角螺帽(右旋·左旋螺紋個一個)
相當於S45C
鉻痠鹽光澤處理
EHM
15
14
6
6.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表