您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
PBCK,C-PBCK - 滾珠軸承組件-方法蘭型
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/pbck_asmtab.prj},{NB=PBCK12},{LV1=Import},{HMAT=Equivalent to FC200},{BMAT=Equivalent to SUJ2},{RMAT=Nitrile Rubber (NBR)},{SMAT=Equivalent to SCM435},{MAT2=FC200},{SUR2=-},{CODE=PBCK},{CODE1=KSSK},{MYCODE=P_PBCK},{VAR02=12},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.00,0.53,0.56,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{PPATH=pbck_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
產地
ⁿ/ₐ
HMAT
固定座材質
ⁿ/ₐ
BMAT
軸承材質
ⁿ/ₐ
RMAT
橡膠密封圈材質
ⁿ/ₐ
SMAT
止動螺絲材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
La
[mm]
FIX04
k
[mm]
FIX06
t
[mm]
FIX08
T
[mm]
FIX10
T1
[mm]
FIX12
T2
[mm]
FIX14
d
[mm]
FIX16
M1
ⁿ/ₐ
FIX18
B
[mm]
FIX20
S
[mm]
FIX22
基本額定負載Cr(動)
[kN]
FIX24
基本額定負載Cor(靜)
[kN]
PBCK12
PBCK12
進口
相當於FC200
相當於SUJ2
丁腈橡膠(NBR)
相當於SCM435
PBCK
86
64
12
33.3
25.5
15
12
M6×0.75
31.0
12.7
12.8
6.6
C-PBCK12
C-PBCK12
國產
相當於FC200
相當於SUJ2
丁腈橡膠(NBR)
相當於SCM435
C-PBCK
86
64
12
33.3
25.5
15
12
M6×0.75
31.0
12.7
12.8
6.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表