您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
PBCMC,C-PBCMC - 滾珠軸承組件-嵌入型
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/pbcmc_asmtab.prj},{NB=PBCMC12},{LV1=Import},{HMAT=Equivalent to FC200},{BMAT=Equivalent to SUJ2},{RMAT=Nitrile Rubber (NBR)},{SMAT=Equivalent to SCM435},{MAT2=FC200},{SUR2=-},{CODE=PBCMC},{CODE1=KSSK},{MYCODE=P_PBCMC},{VAR02=12},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.00,0.53,0.56,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{PPATH=pbcmc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
產地
ⁿ/ₐ
HMAT
固定座材質
ⁿ/ₐ
BMAT
軸承材質
ⁿ/ₐ
RMAT
橡膠密封圈材質
ⁿ/ₐ
SMAT
止動螺絲材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
H
[mm]
FIX04
P
[mm]
FIX06
P.C.D
[mm]
FIX08
t
[mm]
FIX10
Ta
[mm]
FIX12
T1
[mm]
FIX14
T2
[mm]
FIX16
J
[mm]
FIX18
E
[mm]
FIX20
d
[mm]
FIX22
B
[mm]
FIX24
S
[mm]
FIX26
基本額定負載Cr(動)
[kN]
FIX28
基本額定負載Cor(靜)
[kN]
FIX30
M1
ⁿ/ₐ
FIX32
緊固扭榘
[N·cm]
FIX34
軸嚮負載能力
[N]
FIX36
重量
[g]
PBCMC12
PBCMC12
進口
相當於FC200
相當於SUJ2
丁腈橡膠(NBR)
相當於SCM435
PBCMC
100
55.1
78
7
28.3
20.5
10
5
62
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6×0.75
392
640
890
C-PBCMC12
C-PBCMC12
國產
相當於FC200
相當於SUJ2
丁腈橡膠(NBR)
相當於SCM435
C-PBCMC
100
55.1
78
7
28.3
20.5
10
5
62
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6×0.75
392
640
890
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表