您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
PH11C,PH11CL - 桿端關節軸承
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/ph11c.prj},{NB=PH11C5},{LV1=Internal thread},{LV2=Right-Hand Thread},{RMAT=carbon steel},{SUR=Galvanizing treatment},{GMAT=copper},{IMAT=carbon steel},{HE=quench},{CODE=PH11C},{MYCODE=P_PH11C},{VAR02=5},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
螺紋類型
ⁿ/ₐ
LV2
螺紋方向
ⁿ/ₐ
RMAT
桿端材質
ⁿ/ₐ
SUR
桿端表面處理
ⁿ/ₐ
GMAT
襯墊材質
ⁿ/ₐ
IMAT
内圈材質
ⁿ/ₐ
HE
内圈熱處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
B
[mm]
FIX04
dk
[mm]
FIX06
C1(max)
[mm]
FIX08
d2(max)
[mm]
FIX10
G(6H)
ⁿ/ₐ
FIX12
h1
[mm]
FIX14
L3(min)
[mm]
FIX16
L4(max)
[mm]
FIX18
L5
[mm]
FIX20
W
[mm]
FIX22
d4
[mm]
FIX24
d5
[mm]
FIX26
R1(min)
[mm]
FIX28
額定動負荷
[KN]
FIX30
額定靜負荷
[KN]
FIX32
重量
[kg]
PH11C5
PH11C5
内螺紋
右旋
碳鋼
鍍鋅處理
銅
碳鋼
淬火
PH11C
8
11.11
6.00
18
M5×0.8
27
10
36.0
4.0
9
8.5
11
0.3
4.6
4.8
0.016
PH11CL5
PH11CL5
内螺紋
左旋
碳鋼
鍍鋅處理
銅
碳鋼
淬火
PH11CL
8
11.11
6.00
18
M5×0.8
27
10
36.0
4.0
9
8.5
11
0.3
4.6
4.8
0.016
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表