您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
PH13C,PH13CL - 桿端關節軸承
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/ph13c.prj},{NB=PH13C5},{LV1=External thread},{LV2=Right-Hand Thread},{RMAT=carbon steel},{SUR=Galvanizing treatment},{GMAT=copper},{IMAT=carbon steel},{HE=quench},{CODE=PH13C},{MYCODE=P_PH13C},{VAR02=5},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
螺紋類型
ⁿ/ₐ
LV2
螺紋方向
ⁿ/ₐ
RMAT
桿端材質
ⁿ/ₐ
SUR
桿端表面處理
ⁿ/ₐ
GMAT
襯墊材質
ⁿ/ₐ
IMAT
内圈材質
ⁿ/ₐ
HE
内圈熱處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
B
[mm]
FIX04
dk
[mm]
FIX06
C1(max)
[mm]
FIX08
d2(max)
[mm]
FIX10
G(H6)
ⁿ/ₐ
FIX12
h
[mm]
FIX14
L1(min)
[mm]
FIX16
L2(max)
[mm]
FIX18
R1(min)
[mm]
FIX20
額定動負荷
[KN]
FIX22
額定靜負荷
[KN]
FIX24
重量
[kg]
PH13C5
PH13C5
外螺紋
右旋
碳鋼
鍍鋅處理
銅
碳鋼
淬火
PH13C
8
11.110
6.00
18
M5×0.8
33
19
42.0
0.3
4.4
4.6
0.013
PH13CL5
PH13CL5
外螺紋
左旋
碳鋼
鍍鋅處理
銅
碳鋼
淬火
PH13CL
8
11.110
6.00
18
M5×0.8
33
19
42.0
0.3
4.4
4.6
0.013
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表