您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TP GT3,TPK GT3,TPB GT3,TPN GT3 - 同步帶輪-3GT型
PRiCi FA
傳送部品
同步帶輪·惰輪·免鍵同步帶輪
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c11/tp_gt3_asmtab.prj},{NB=TPK16GT3060-A-H4},{MAT=Equivalent to A6061},{MATF=Equivalent to A6061},{MAT2=A6061},{SUR=Hard Anode Treatment},{SUR2=ying zhi yang ji},{ATT=1 SUS Set screw},{CODE=TPK},{CODE1=P_KJG_TPK},{CODE2=KSSKS},{MYCODE=P_TPK},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=xia liao 3GT lv he jin dai lun},{AF972=kong jia gong},{AF973=gong luo wen},{AF974=la jian cao},{AF991=1},{AF992=1},{VAR02=16},{VAR04=GT3060},{VAR06=A},{VAR08=H},{VAR10=4},{VAR12=0},{VAR14=0.0},{VAR16=0},{VAR18=0},{VAR20=0.0},{VAR22=0.0},{VAR24=},{VAR26=},{VAR28=},{VAR30=0.0},{VAR32=},{VAR34=-},{VAR36=},{VAR38=0.0},{VAR40=},{VAR42=0},{VAR44=0},{VAR46=0},{VAR48=-},{VAR50=},{VAR52=0},{VAR54=0},{VAR56=0},{VAR58=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
帶輪材質
ⁿ/ₐ
MATF
法蘭材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
使用皮帶寬度
ⁿ/ₐ
FIX04
A
[mm]
FIX06
W
[mm]
FIX08
L
[mm]
FIX10
P.D.
[mm]
FIX12
O.D.
[mm]
FIX14
D
[mm]
FIX16
F
[mm]
FIX18
E
[mm]
FIX20
b
[mm]
FIX22
t
[mm]
TP16GT3060-A-H4
TP16GT3060-A-H4
相當於A6061
相當於A6061
本色陽極
止動螺絲(SCM435)
TP
6mm
7.3
11.0
0.0
15.28
14.52
0
19
11
0
0.0
TPK16GT3060-A-H4
TPK16GT3060-A-H4
相當於A6061
相當於A6061
硬質陽極
止動螺絲(SUS)
TPK
6mm
7.3
11.0
0.0
15.28
14.52
0
19
11
0
0.0
TPB16GT3060-A-H4
TPB16GT3060-A-H4
相當於S45C
相當於SPCC
發黑處理
止動螺絲(SCM435)
TPB
6mm
7.3
11.0
0.0
15.28
14.52
0
19
11
0
0.0
TPN16GT3060-A-H4
TPN16GT3060-A-H4
相當於S45C
相當於SPCC
鍍鎳處理
止動螺絲(SCM435)
TPN
6mm
7.3
11.0
0.0
15.28
14.52
0
19
11
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表