您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
LPFTC,LPFTS,LPFTN - 自動鎖釦
PRiCi FA
定位零件
定位導向零件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ddd/d14/lpftc_asmtab.prj},{NB=LPFTC25},{MAT=Equivalent to S45C},{HN=20~35HRC},{SUR=Electroless Nickel Plating},{MAT1=Equivalent to S45C},{SUR1=Electroless Nickel Plating},{MAT2=Equivalent to SUS304-WPB},{MAT3=Equivalent to SUJ2},{MAT4=Equivalent to SCM435},{MAT5=Equivalent to SWCH},{SUR1DUPE1=Hard chromium plating},{CODE=LPFTC},{CODE1=LPFTC_BT1},{CODE2=LPFTC_BT2},{MYCODE=M_ATLAM},{VAR10=25},{AV101=25,35,45},{FIX95=PDF},{FIX96=3},{FIX97=},{FIX99=0.85,0.85,0.85,0.00},{PPATH=lpftc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
卡爪材質
ⁿ/ₐ
HN
卡爪硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
MAT1
底座材質
ⁿ/ₐ
SUR1
表面處理
ⁿ/ₐ
MAT2
彈簧材質
ⁿ/ₐ
MAT3
導向軸材質
ⁿ/ₐ
MAT4
止動螺絲材質
ⁿ/ₐ
MAT5
螺帽材質
ⁿ/ₐ
SUR1DUPE1
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
H1
[mm]
FIX03
T
[mm]
FIX04
W
[mm]
FIX06
W1
[mm]
FIX08
W2
[mm]
FIX10
W3
[mm]
FIX12
d
[mm]
FIX14
La
[mm]
FIX16
L1
[mm]
FIX18
D
ⁿ/ₐ
FIX20
D1
ⁿ/ₐ
FIX22
D2
ⁿ/ₐ
FIX24
A
ⁿ/ₐ
FIX26
B
ⁿ/ₐ
FIX28
P
ⁿ/ₐ
FIX30
P1
ⁿ/ₐ
FIX32
P2
ⁿ/ₐ
FIX34
M
ⁿ/ₐ
LPFTC25
LPFTC25
相當於S45C
20~35HRC
無電解鍍鎳
相當於S45C
無電解鍍鎳
相當於SUS304-WPB
相當於SUS304
相當於SCM435
相當於SWCH
鍍硬鉻
LPFTC
15
2
20
7
3
14
3.5
8
5
14
2.5
3.0
5
6
15
3.5
11.0
M3
LPFTS25
LPFTS25
相當於SUS304
-
-
相當於SUS304
-
相當於SUS304-WPB
相當於SUS304
相當於SUS304
相當於SUS304
-
LPFTS
15
2
20
7
3
14
3.5
8
5
14
2.5
3.0
5
6
15
3.5
11.0
M3
LPFTN25
LPFTN25
相當於MC尼龍
-
-
相當於SUS304
-
相當於SUS304-WPB
相當於SUS304
相當於SUS304
相當於SUS304
-
LPFTN
15
2
20
7
3
14
3.5
8
5
14
2.5
3.0
5
6
15
3.5
11.0
M3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表