您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
DKFSA,SDKFSA,DKVSA,SDKVSA - 定位銷-帶件錐型·肩部厚度指定型-內螺紋型
PRiCi FA
定位零件
精密定位銷·定位銷襯套
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ddd/d15/dkfsa.prj},{NB=SDKFSA5-P3-L5-B2-T1},{LV1=Round},{TOL=m6},{MAT=Equivalent to SUS304},{MAT2=SUS304},{SUR2=-},{HN=-},{CODE=SDKFSA},{MYCODE=M_SFPUAT},{VAR02=5},{VAR04=3.00},{VAR06=5},{VAR08=2.0},{VAR10=1.0},{VAR12=},{VAR14=0.0},{VAR16=},{VAR18=0},{VAR20=},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
形狀
ⁿ/ₐ
TOL
D公差
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D尺寸公差
[mm]
FIX04
H
[mm]
FIX06
E
[mm]
FIX08
Ka
[mm]
FIX10
M(粗牙螺紋)
ⁿ/ₐ
FIX12
Sa
[mm]
DKFSA5-P3-L5-B2-T1
DKFSA5-P3-L5-B2-T1
圓型
m6
相當於SKS3
淬火硬度60~63HRC
DKFSA
+0.012/+0.004
10
2.0
0.0
M2
3
SDKFSA5-P3-L5-B2-T1
SDKFSA5-P3-L5-B2-T1
圓型
m6
相當於SUS304
-
SDKFSA
+0.012/+0.004
10
2.0
0.0
M2
3
DKVSS5-P3-L5-B2-T1
DKVSS5-P3-L5-B2-T1
多棱型
m6
相當於SKS3
淬火硬度60~63HRC
DKVSS
+0.012/+0.004
10
2.0
1.5
M2
3
SDKVSA5-P3-L5-B2-T1
SDKVSA5-P3-L5-B2-T1
多棱型
m6
相當於SUS304
-
SDKVSA
+0.012/+0.004
10
2.0
1.5
M2
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表