您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KJNPN,KJNPNS - 鎖銷
PRiCi FA
小零件
扣環·平键·销子
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g11/kjnpn.prj},{NB=KJNPN4},{MAT=SWRH6},{SUR=Chromate gloss treatment},{CODE=KJNPN},{MYCODE=M_JNPN},{VAR02=4},{FIX10=1.5},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d(線徑)
[mm]
FIX04
d1
[mm]
FIX06
La
[mm]
FIX08
L1
[mm]
FIX10
L2
[mm]
FIX12
R
[mm]
FIX14
h
[mm]
FIX16
S
[mm]
FIX18
D1(適用軸徑)
[mm]
FIX20
D2(軸孔徑)
[mm]
KJNPN4
KJNPN4
SWRH6
鉻酸鹽光澤處理
KJNPN
1.0
3.0
16.3
6.0
1.5
2.0
1.0
0.5
4
1.2
KJNPNS4
KJNPNS4
SUS304
-
KJNPNS
1.0
3.0
16.3
6.0
1.5
2.0
1.0
0.5
4
1.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表