您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
QA認證資訊
目錄: PlaSteel
Created: 19.08.2015
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
ID - Interchangeable insert
PlaSteel
Ranco
Standard Parts for Moulds
Date stamps, Recycling inserts
Powered by
CAD模型選擇
{ranco/ranco/standard_items_for_moudls/date_stamps__recycling_inserts/da_in.prj},{NB=ID-FA5},{IDNR=},{COD=8},{TYP=1},{A=8},{B=8},{C=4},{D=12},{TYPX= '1', 'ID-FA', '2', 'ID-F'},{G=5.0},{D1=8},{H=12},{I=M3},{NDMI=3.000},{VER=2},{TYP2X= '1', 'DA-MFA', '2', 'DA-MF', '3', 'DA-AF'},{MAT=MAT.AISI 420 50÷55 HRC}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
COD
Code
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ID-FA3.8
6
3.8
10
M2.5
MAT.AISI 420 50÷55 HRC
ID-FA5
8
5.0
12
M3
MAT.AISI 420 50÷55 HRC
ID-FA6
10
6.0
14
M3
MAT.AISI 420 50÷55 HRC
ID-FA7
12
7.0
14
M4
MAT.AISI 420 50÷55 HRC
ID-FA9
16
9.0
14
M4
MAT.AISI 420 50÷55 HRC
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表