您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
QA認證資訊
目錄: PlaSteel
Created: 19.08.2015
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0163 - Vite a testa cilindrica Bassa con esagono incassato (UNI:9327,DIN:7984) - VTCEIB
PlaSteel
Ranco
Standard Parts for Moulds
Screws, Set screws
Powered by
CAD模型選擇
{ranco/ranco/standard_items_for_moudls/screws__set_screws/r0163.prj},{NB=R0163-01-0064},{COD=R0163-01-0064},{M=M8},{CH=5.000},{D=13.000},{K=5.000},{L=40.000},{MX=8.000},{MAT=Acciaio UNI EN 20898/1 8.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
COD
ⁿ/ₐ
M
[mm]
CH
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
R0163-01-0001
R0163-01-0001
M3
2.000
5.500
2.000
4.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
R0163-01-0002
R0163-01-0002
M3
2.000
5.500
2.000
5.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
R0163-01-0003
R0163-01-0003
M3
2.000
5.500
2.000
6.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
R0163-01-0004
R0163-01-0004
M3
2.000
5.500
2.000
8.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
R0163-01-0005
R0163-01-0005
M3
2.000
5.500
2.000
10.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
R0163-01-0006
R0163-01-0006
M3
2.000
5.500
2.000
12.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
R0163-01-0007
R0163-01-0007
M3
2.000
5.500
2.000
14.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
R0163-01-0008
R0163-01-0008
M3
2.000
5.500
2.000
16.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
R0163-01-0009
R0163-01-0009
M3
2.000
5.500
2.000
18.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
R0163-01-0010
R0163-01-0010
M3
2.000
5.500
2.000
20.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
R0163-01-0011
R0163-01-0011
M3
2.000
5.500
2.000
25.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
R0163-01-0012
R0163-01-0012
M3
2.000
5.500
2.000
30.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
R0163-01-0013
R0163-01-0013
M4
2.500
7.000
2.800
6.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
R0163-01-0014
R0163-01-0014
M4
2.500
7.000
2.800
8.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
R0163-01-0015
R0163-01-0015
M4
2.500
7.000
2.800
10.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
R0163-01-0016
R0163-01-0016
M4
2.500
7.000
2.800
12.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
R0163-01-0017
R0163-01-0017
M4
2.500
7.000
2.800
14.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
R0163-01-0018
R0163-01-0018
M4
2.500
7.000
2.800
16.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
R0163-01-0019
R0163-01-0019
M4
2.500
7.000
2.800
18.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
R0163-01-0020
R0163-01-0020
M4
2.500
7.000
2.800
20.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
R0163-01-0021
R0163-01-0021
M4
2.500
7.000
2.800
25.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
R0163-01-0022
R0163-01-0022
M4
2.500
7.000
2.800
30.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
R0163-01-0023
R0163-01-0023
M4
2.500
7.000
2.800
35.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
R0163-01-0024
R0163-01-0024
M4
2.500
7.000
2.800
40.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
R0163-01-0025
R0163-01-0025
M5
3.000
8.500
3.500
6.000
Steel UNI EN 20898/1 8.8
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表