您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
QA認證資訊
目錄: PlaSteel
Created: 19.08.2015
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
D70 - Riser
PlaSteel
Tecnostar
Plates
Powered by
CAD模型選擇
{ranco/tecnostar/piastre/d70.prj},{NB=D70-346x446x76-1730},{TIPO=D70},{B=346.000},{BCOD=346},{L=446.000},{LCOD=446},{S=76},{SX=76,96,116},{BD70=62.000},{INTD70=222.000},{DD70=8.000},{SD70=10.000},{L1=374.000},{L2=280.000},{B1=274.000},{D=42.000},{DF=17.000},{S1=6.300},{MAT=1730},{MATX=1730}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
COD
[mm]
SERIE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
D70-156x156x56-1730
D70-156x156x56-1730
156x156
1730
D70-156x196x56-1730
D70-156x196x56-1730
156x196
1730
D70-196x196x56-1730
D70-196x196x56-1730
196x196
1730
D70-196x246x56-1730
D70-196x246x56-1730
196x246
1730
D70-196x296x56-1730
D70-196x296x56-1730
196x296
1730
D70-196x346x56-1730
D70-196x346x56-1730
196x346
1730
D70-246x246x56-1730
D70-246x246x56-1730
246x246
1730
D70-246x296x56-1730
D70-246x296x56-1730
246x296
1730
D70-246x346x56-1730
D70-246x346x56-1730
246x346
1730
D70-246x396x56-1730
D70-246x396x56-1730
246x396
1730
D70-296x296x56-1730
D70-296x296x56-1730
296x296
1730
D70-296x346x56-1730
D70-296x346x56-1730
296x346
1730
D70-296x396x56-1730
D70-296x396x56-1730
296x396
1730
D70-296x446x56-1730
D70-296x446x56-1730
296x446
1730
D70-296x496x56-1730
D70-296x496x56-1730
296x496
1730
D70-346x346x76-1730
D70-346x346x76-1730
346x346
1730
D70-346x396x76-1730
D70-346x396x76-1730
346x396
1730
D70-346x446x76-1730
D70-346x446x76-1730
346x446
1730
D70-346x496x76-1730
D70-346x496x76-1730
346x496
1730
D70-346x546x76-1730
D70-346x546x76-1730
346x546
1730
D70-346x596x76-1730
D70-346x596x76-1730
346x596
1730
D70-396x396x76-1730
D70-396x396x76-1730
396x396
1730
D70-396x446x76-1730
D70-396x446x76-1730
396x446
1730
D70-396x496x76-1730
D70-396x496x76-1730
396x496
1730
D70-396x546x76-1730
D70-396x546x76-1730
396x546
1730
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表