您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
QA認證資訊
目錄: RCM
Created: 27.11.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BPL A3A - Die-set Serie A
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING DIE-SETS
DEMOUNTABLE GUIDE
Powered by
CAD模型選擇
{rcm/portastampi_lamiera/portastampi_trancia/with_moving/a_3pmf_m_asmtab.prj},{NB=BPL A3AA 240 B-140},{MAT=A},{CODEX1=A3AA 240 B},{CODEX2=A3AB 240 B},{L=500},{M=500},{E1A=207.5},{E1B=206.5},{E2A=207.5},{E2B=207.5},{K=375},{Q=360},{N=375},{P=360},{D=58},{E=48},{C=38},{F=40},{G=40},{L1=140},{H11=140,150,160,170,200,220,240,260,280,300,320},{ACOD=T CS40180},{A2COD=T BSL 40},{A3COD=T BSC 40},{XX=49},{MM=8},{LX1=100.000},{LX2=51.000},{VERS=3},{PPATH=a_3pmf_m_asmtpl.prj},{MASS=300},{MATP=},{FIN=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
E1A
[mm]
E1B
[mm]
E1
[mm]
E2A
[mm]
E2B
[mm]
E2
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
USX
Usefull space X axes
ⁿ/ₐ
USY
Usefull space Y axes
ⁿ/ₐ
MASS
Weight
[kg]
BPL A3AA 010 A-100
A3AA 010 A
200
150
75.0
74.0
149.0
50.0
50.0
100.0
28
28
23
18
18
92.435
43.413
20
BPL A3AA 010 B-100
A3AA 010 B
200
150
75.0
74.0
149.0
50.0
50.0
100.0
38
28
23
18
18
92.435
43.413
23
BPL A3AA 020 A-100
A3AA 020 A
200
175
75.0
74.0
149.0
62.5
62.5
125.0
28
28
23
18
18
92.435
68.413
24
BPL A3AA 020 B-100
A3AA 020 B
200
175
75.0
74.0
149.0
62.5
62.5
125.0
38
28
23
18
18
92.435
68.413
27
BPL A3AA 030 A-100
A3AA 030 A
200
200
75.0
74.0
149.0
75.0
75.0
150.0
28
28
23
18
18
92.435
93.413
27
BPL A3AA 030 B-100
A3AA 030 B
200
200
75.0
74.0
149.0
75.0
75.0
150.0
38
28
23
18
18
92.435
93.413
30
BPL A3AA 030 C-100
A3AA 030 C
200
200
75.0
74.0
149.0
75.0
75.0
150.0
48
33
23
18
18
92.435
93.413
35
BPL A3AA 040 A-100
A3AA 040 A
250
200
96.0
95.0
191.0
71.0
71.0
142.0
33
33
23
25
25
124.795
75.754
38
BPL A3AA 040 B-100
A3AA 040 B
250
200
96.0
95.0
191.0
71.0
71.0
142.0
43
33
23
25
25
124.795
75.754
42
BPL A3AA 050 A-100
A3AA 050 A
250
250
96.0
95.0
191.0
96.0
96.0
192.0
33
33
28
25
25
124.795
125.754
50
BPL A3AA 050 B-110
A3AA 050 B
250
250
96.0
95.0
191.0
96.0
96.0
192.0
43
33
28
25
25
124.795
125.754
55
BPL A3AA 060 A-110
A3AA 060 A
300
200
121.0
120.0
241.0
71.0
71.0
142.0
38
38
23
25
25
174.795
75.754
50
BPL A3AA 060 B-120
A3AA 060 B
300
200
121.0
120.0
241.0
71.0
71.0
142.0
48
38
23
25
25
174.795
75.754
55
BPL A3AA 070 A-110
A3AA 070 A
300
250
115.0
114.0
229.0
90.0
90.0
180.0
38
38
28
30
30
145.963
96.912
66
BPL A3AA 070 B-120
A3AA 070 B
300
250
115.0
114.0
229.0
90.0
90.0
180.0
48
38
28
30
30
145.963
96.912
72
BPL A3AA 080 A-110
A3AA 080 A
300
300
115.0
114.0
229.0
115.0
115.0
230.0
38
38
28
30
30
145.963
146.912
79
BPL A3AA 080 B-120
A3AA 080 B
300
300
115.0
114.0
229.0
115.0
115.0
230.0
48
38
28
30
30
145.963
146.912
86
BPL A3AA 090 A-110
A3AA 090 A
350
200
146.0
145.0
291.0
71.0
71.0
142.0
38
38
23
25
25
224.795
75.754
59
BPL A3AA 090 B-120
A3AA 090 B
350
200
146.0
145.0
291.0
71.0
71.0
142.0
48
38
23
25
25
224.795
75.754
64
BPL A3AA 100 A-120
A3AA 100 A
350
250
140.0
139.0
279.0
90.0
90.0
180.0
43
43
28
30
30
195.963
96.912
84
BPL A3AA 100 B-120
A3AA 100 B
350
250
140.0
139.0
279.0
90.0
90.0
180.0
48
43
28
30
30
195.963
96.912
88
BPL A3AA 110 A-120
A3AA 110 A
350
300
140.0
139.0
279.0
115.0
115.0
230.0
43
43
33
30
30
195.963
146.912
105
BPL A3AA 110 B-120
A3AA 110 B
350
300
140.0
139.0
279.0
115.0
115.0
230.0
48
43
33
30
30
195.963
146.912
109
BPL A3AA 120 A-120
A3AA 120 A
350
350
140.0
139.0
279.0
140.0
140.0
280.0
43
43
33
30
30
195.963
196.912
123
BPL A3AA 120 B-120
A3AA 120 B
350
350
140.0
139.0
279.0
140.0
140.0
280.0
48
43
33
30
30
195.963
196.912
127
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表