您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Unidirectional flow control valves, parallel thread, swivel type, incoming air restriction
Riegler
AirSentials
Screw fittings and connectors
Push-in fittings »Blue Series«
Plastic and nickel-plated brass
Powered by
CAD模型選擇
{riegler/airsentials/06-verschraub_und_verbindungsteile/schnellsteckverbinder_blaue-serie/kunststoff-bzw-messing/drose_ans_zyl_dreh_zulu.prj},{NB=187.014-6(44)},{ARTNR=187.014-6},{G=G 1/4},{FS=6},{L1=24.9},{L2=51.0},{L22=44.0},{LX=44.0},{SW=14},{C=15.4},{X1=12.0},{A=10.2},{GX=13.157}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
FS
For hose O.D.
[mm]
L1
[mm]
L2
(Max.)
[mm]
L22
(Min.)
[mm]
SW
[mm]
187.005-4
187.005-4
M5
4
20.0
31.9
29.0
8
187.005-6
187.005-6
M5
6
21.7
31.9
29.0
8
187.018-4
187.018-4
G 1/8
4
22.3
44.0
37.8
10
187.018-6
187.018-6
G 1/8
6
22.9
44.0
37.8
10
187.018-8
187.018-8
G 1/8
8
25.3
44.0
37.8
10
187.018-10
187.018-10
G 1/8
10
30.2
44.0
37.8
10
187.014-4
187.014-4
G 1/4
4
24.0
51.0
44.0
14
187.014-6
187.014-6
G 1/4
6
24.9
51.0
44.0
14
187.014-8
187.014-8
G 1/4
8
28.4
51.0
44.0
14
187.014-10
187.014-10
G 1/4
10
32.0
51.0
44.0
14
187.014-12
187.014-12
G 1/4
12
32.0
51.0
44.0
14
187.038-8
187.038-8
G 3/8
8
29.3
55.0
48.7
19
187.038-10
187.038-10
G 3/8
10
32.5
55.0
48.7
19
187.038-12
187.038-12
G 3/8
12
35.3
55.0
48.7
19
187.012-8
187.012-8
G 1/2
8
32.3
59.2
53.0
24
187.012-10
187.012-10
G 1/2
10
35.5
59.2
53.0
24
187.012-12
187.012-12
G 1/2
12
36.3
59.2
53.0
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表