您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Pressure regulators incl. panel nut and washer, without pressure gauge
Riegler
Pneumatic products
Service Units
Service units, »Standard« Series
Pressure regulators for panel mounting
Powered by
CAD模型選擇
{riegler/hauptkatalog/01_wartungsgeraete/standard/druckregler_fuer_schalttafeleinbau_standard/drckreg_inkl_smutt_sch_ohne_mano.prj},{NB=637.523 B},{ARTNR=637.523 B},{GEW=1/2},{RB=0.5 - 6},{STG=M20x1.5},{DF=2200},{DN=15},{A=70.0},{B=145.9},{C=34.0},{D=111.9},{VER=10},{VERS=35},{MUTTER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
GEW
Thread G
ⁿ/ₐ
RB
Control range
[bar]
STG
Panel thread
ⁿ/ₐ
DF
Flow rate
[l/min]
DN
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
637.503 A
637.503 A
1/4
0.5 - 3
M20x1.5
1000
6
54.0
129.5
32.0
97.5
637.503 B
637.503 B
1/4
0.5 - 6
M20x1.5
1000
6
54.0
129.5
32.0
97.5
637.503 C
637.503 C
1/4
0.5 - 10
M20x1.5
1000
6
54.0
129.5
32.0
97.5
637.503 D
637.503 D
1/4
0.5 - 16
M20x1.5
1000
6
54.0
129.5
32.0
97.5
637.513 A
637.513 A
3/8
0.5 - 3
M20x1.5
1000
6
54.0
129.5
32.0
97.5
637.513 B
637.513 B
3/8
0.5 - 6
M20x1.5
1000
6
54.0
129.5
32.0
97.5
637.513 C
637.513 C
3/8
0.5 - 10
M20x1.5
1000
6
54.0
129.5
32.0
97.5
637.513 D
637.513 D
3/8
0.5 - 16
M20x1.5
1000
6
54.0
129.5
32.0
97.5
637.523 A
637.523 A
1/2
0.1 - 3
M20x1.5
2200
15
70.0
145.9
34.0
111.9
637.523 B
637.523 B
1/2
0.5 - 6
M20x1.5
2200
15
70.0
145.9
34.0
111.9
637.523 C
637.523 C
1/2
0.5 - 10
M20x1.5
2200
15
70.0
145.9
34.0
111.9
637.523 D
637.523 D
1/2
0.5 - 16
M20x1.5
2200
15
70.0
145.9
34.0
111.9
637.533 A
637.533 A
3/4
0.1 - 3
M20x1.5
5000
20
90.0
163.4
31.0
132.4
637.533 B
637.533 B
3/4
0.5 - 6
M20x1.5
5000
20
90.0
163.4
31.0
132.4
637.533 C
637.533 C
3/4
0.5 - 10
M20x1.5
5000
20
90.0
163.4
31.0
132.4
637.533 D
637.533 D
3/4
0.5 - 16
M20x1.5
5000
20
90.0
163.4
31.0
132.4
637.543 A
637.543 A
1
0.1 - 3
M20x1.5
5000
25
90.0
163.4
31.0
132.4
637.543 B
637.543 B
1
0.5 - 6
M20x1.5
5000
25
90.0
163.4
31.0
132.4
637.543 C
637.543 C
1
0.5 - 10
M20x1.5
5000
25
90.0
163.4
31.0
132.4
637.543 D
637.543 D
1
0.5 - 16
M20x1.5
5000
25
90.0
163.4
31.0
132.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表