您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
IT housings - Data Rack
Rittal
IT 基础设施
IT箱体
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/0_it_gehaeuse/data_rack_asmtab.prj},{NB=7396.000 (2)},{BEST=7396.000},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Data Rack},{BEZ2=mit einer 19\"-Befestigungsebene},{B=550},{H=1721.8},{T1=750},{T2=150 - 350},{HE=36},{GEW=18.600},{PPATH=assemblies/data_rack_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s96},{CNSECLASS51=27-18-06-01},{CNSECLASS70=27-18-06-02},{CNSECLASS80=27-18-06-02},{CNSETIM40=EC002507}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T1
深度
[mm]
T2
深度
[mm]
HE
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
7391.000 (2)
7391.000
Data Rack
with one 19 " mounting le...
550
1499.5
750
150 - 350
31
17.600
27-18-06-01
27-18-06-02
27-18-06-02
EC002507
7396.000 (2)
7396.000
Data Rack
with one 19 " mounting le...
550
1721.8
750
150 - 350
36
18.600
27-18-06-01
27-18-06-02
27-18-06-02
EC002507
7400.000 (2)
7400.000
Data Rack
with one 19 " mounting le...
550
1899.5
750
150 - 350
40
19.800
27-18-06-01
27-18-06-02
27-18-06-02
EC002507
7445.000 (2)
7445.000
Data Rack
with one 19 " mounting le...
550
2121.8
750
150 - 350
45
20.800
27-18-06-01
27-18-06-02
27-18-06-02
EC002507
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表