您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Socket strips in an aluminium duct - With rocker switch
Rittal
IT 基础设施
IT 配电 (IT-Power)
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/power/steckdosenleisten_mit_schalter_asmtab.prj},{NB=7240.120(2)},{BEST=7240.120},{INFOWWW=Website},{DETAIL=2},{BEZ1=Steckdosenleisten mit Schalter},{BEZ2=Eingang 1x16A offenes Kabel},{BEZ3=Ausgänge 3xSchuko},{B=44},{T=44},{L=306.6},{HE=1},{T1=306.6},{T2=276.5},{GEW=0.630},{INFOPAGE=hb34_s422},{CNSECLASS51=27-14-26-01},{CNSECLASS70=27-14-26-04},{CNSECLASS80=27-14-26-04},{CNSETIM40=EC000330},{VERS=1},{NN=2},{PPATH=assemblies/steckdosenleisten_mit_schalter_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
BEZ3
名称3
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
T
深度
[mm]
L
深度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
7240.120
7240.120
Socket strips with switch
Input 1x16A open cable
Outputs 3x earthing-pin
44
44
306.6
0.630
27-14-26-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
7240.220
7240.220
Socket strips with switch
Input 1x16A open cable
Outputs 7x earthing-pin
44
44
482.6
0.860
27-14-26-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表