您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Busbar cover sections - RiLine accessories Busbars
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
RiLine 附件
母线
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/riline_zubehoer/sammelschienen/abdeckprofile.prj},{NB=9350.060},{BEST=9350.060},{VERS=2},{DETAIL=0},{INFO=PDF Katalog},{FSS=12/15 x 10},{BEZ1=Sammelschienen-Abdeckprofil},{BEZ2=für E-Cu 12/15x10mm, 1000mm lang},{VE=4 St.},{INFOPAGE=hb33_s311},{CNSECLASS51=27-37-24-02},{CNSECLASS70=27-14-24-14},{CNSECLASS80=27-14-24-14},{CNSETIM40=EC000775},{GEW=0.480}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
型号 SV
ⁿ/ₐ
FSS
For busbars
[mm]
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
VE
包装
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9350.010
9350.010
12/15 x 5
Busbar cover section
for E-Cu 12/15x5mm, 1000m...
4
27-37-24-02
27-14-24-14
27-14-24-14
EC000775
0.420
9350.060
9350.060
12/15 x 10
Busbar cover section
for E-Cu 12/15x10mm, 1000...
4
27-37-24-02
27-14-24-14
27-14-24-14
EC000775
0.480
3092.000
3092.000
12 x 5 - 30 x 10
Busbar cover section
for E-Cu 12x5 to 30x10mm,...
10
27-37-24-02
27-14-24-14
27-14-24-14
EC000775
4.400
3085.000
3085.000
40 - 60 x 10
Busbar cover section
for E-Cu 40x10 to 60x10mm...
10
27-37-24-02
27-14-24-14
27-14-24-14
EC000775
6.120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表