您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Levelling feet - for TS, TS IT, SE, PC, IW
Rittal
系统附件
底面
底面
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/boden/boden/nivellierfuesse_ts.prj},{NB=4612.000},{BEST=4612.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Nivellierfüße},{BEZ2=für TS, TS IT, SE, PC, IW},{BEZ3=},{IS=ohne},{VH=18 – 43 mm},{INFOPAGE=hb34_s521},{VE=4 St.},{GEW=0.000},{VERS=1},{CNSECLASS51=27-18-20-35},{CNSECLASS70=27-18-20-03},{CNSECLASS80=27-18-20-03},{CNSETIM40=EC000721}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
BEZ3
名称3
ⁿ/ₐ
IS
Hex socket
ⁿ/ₐ
VH
Adjustment height
ⁿ/ₐ
VE
包装
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
4612.000
4612.000
Levelling feet
for TS, TS IT, SE, PC, IW
Without
18 – 43 mm
4
0.000
27-18-20-35
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
7493.100
7493.100
Levelling feet
for TS, TS IT, SE, PC, IW
Thread M12
With
18 – 63 mm
4
0.000
27-18-20-35
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表