您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Rain canopies, stainless steel For AE
Rittal
系统附件
顶板/墙壁固定件
顶盖
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/dach_wandbefestigung/dach/regendacher_edel_fur_ae.prj},{NB=2472.000},{BEST=2472.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Regendach Edelstahl nachträgl.zu montieren/Ablauf n. hinten},{BEZ1=Regendächer},{BEZ2=für AE},{BEZ3=Edelstahl, 1.4301},{B=380},{T=210},{B1=390.5},{H1=45},{X=196.876},{GEW=1.680},{A2=388.000},{B2=474.000},{C2=345.000},{D2=390.500},{E2=225.000},{F2=234.500},{G2=120.000},{INFOPAGE=hb34_s580},{CNSECLASS51=27-18-24-01},{CNSECLASS70=27-18-24-05},{CNSECLASS80=27-18-24-05},{CNSETIM40=EC000744}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
B
用于机柜宽度
[mm]
T
用于机柜深度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H1
高度
[mm]
T1
深度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
2470.000
2470.000
Rain canopies
用于AE
Stainless steel 1.4301
200
155
210.5
41
180
0.840
27-18-24-01
27-18-24-05
27-18-24-05
EC000744
2361.000
2361.000
Rain canopies
用于AE
Stainless steel 1.4301
300
210
310.5
45
235
1.650
27-18-24-01
27-18-24-05
27-18-24-05
EC000744
2471.000
2471.000
Rain canopies
用于AE
Stainless steel 1.4301
380
155
390.5
41
180
1.380
27-18-24-01
27-18-24-05
27-18-24-05
EC000744
2472.000
2472.000
Rain canopies
用于AE
Stainless steel 1.4301
380
210
390.5
45
235
1.680
27-18-24-01
27-18-24-05
27-18-24-05
EC000744
2362.000
2362.000
Rain canopies
用于AE
Stainless steel 1.4301
500
210
510.5
45
235
2.260
27-18-24-01
27-18-24-05
27-18-24-05
EC000744
2473.000
2473.000
Rain canopies
用于AE
Stainless steel 1.4301
600
210
610.5
45
235
2.420
27-18-24-01
27-18-24-05
27-18-24-05
EC000744
2474.000
2474.000
Rain canopies
用于AE
Stainless steel 1.4301
760
300
770.5
53
325
3.980
27-18-24-01
27-18-24-05
27-18-24-05
EC000744
2475.000
2475.000
Rain canopies
用于AE
Stainless steel 1.4301
800
300
810.5
53
325
4.220
27-18-24-01
27-18-24-05
27-18-24-05
EC000744
2363.000
2363.000
Rain canopies
用于AE
Stainless steel 1.4301
1000
300
1010.5
53
325
5.220
27-18-24-01
27-18-24-05
27-18-24-05
EC000744
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表