您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Powered Roller Conveyor Straight - R5S
Robotunits
Belt conveyor system
Powered Roller Conveyor
Powered by
CAD模型選擇
{robotunits/foerderbandsystem/rollenfoerderer/arb_asmtbl.prj},{NB=R5S Gerade angetriebene Rollenbahn (1) 300 400 2 (0) (20m/min) (5kg) (Stahl)},{FORM=1},{FL=300},{FB=400},{SO=0},{V=20},{M=5},{CB=Stahl},{AZ=2},{PPATH=arb_sbl.prj},{R5S=R5S Gerader angetriebener Rollenförderer}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
RT
Roller pitch
[mm]
RB
Frame width
[mm]
LW
Inside width
[mm]
LIZ
Feed zone length
[mm]
LPZ
Buffer zone length
[mm]
LOZ
Outfeed zone length
[mm]
LGES
Total length
[mm]
R5S
Name
ⁿ/ₐ
R5S(1)3004002(0)(20m/min)...
80
490
410
310.000
0.000
310.000
620.000
R5S Gerader angetriebener...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表