您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
slovenčina
English
PD-ALB/AL/ALK - Swivel castor
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series PD up to max. 800 kg
PD-AL
Powered by
CAD模型選擇
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_pd/pd_al/pd_alb_al_alk_asmtab.prj},{NB=PD 125 AL},{ORDERNO=PD 125 AL},{WDAB=125x30},{LC=230},{H=164},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=104.5},{WB=Nylon plain bearing},{WHEEL=125 AL-15},{VER=4},{VERS3DB=2},{PPATH=assemblies/pd_alb_al_alk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
PD 100 ALB
PD 100 ALB
100x30
160
138
105x85
80x60
8.5
92.0
Roller bearing
PD 100 AL
PD 100 AL
100x30
160
138
105x85
80x60
8.5
92.0
Nylon plain bearing
PD 125 ALB
PD 125 ALB
125x30
230
164
135x110
105x80
10.5
104.5
Roller bearing
PD 125 AL
PD 125 AL
125x30
230
164
135x110
105x80
10.5
104.5
Nylon plain bearing
PD 150 ALB
PD 150 ALB
150x40
300
195
135x110
105x80
10.5
125.0
Roller bearing
PD 150 AL
PD 150 AL
150x40
300
195
135x110
105x80
10.5
125.0
Nylon plain bearing
PD 200 ALK
PD 200 ALK
200x50
550
250
135x110
105x80
12.5
165.0
Ball bearing
PD 200 ALB
PD 200 ALB
200x50
550
250
135x110
105x80
12.5
165.0
Roller bearing
PD 200 AL
PD 200 AL
200x50
550
250
135x110
105x80
12.5
165.0
Nylon plain bearing
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表