您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
slovenčina
English
PDT/PST-QK/Q - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series PD up to max. 800 kg
PD-Q
Powered by
CAD模型選擇
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_pd/pd_q/pdt_pst_q_qk_asmtab.prj},{NB=PST 150 QK},{ORDERNO=PST 150 QK},{WDAB=150x38},{LC=750},{H=203},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=12.5},{SR=170},{WB=Ball bearing},{WHEEL=150 QK 20},{VER=6},{PPATH=assemblies/pdt_pst_q_qk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
PDT 100 QK
PDT 100 QK
100x30
450
138
105x85
80x60
8.5
140
Ball bearing
PDT 100 Q
PDT 100 Q
100x30
450
138
105x85
80x60
8.5
140
Plain bearing
PDT 130 QK
PDT 130 QK
130x40
450
166
135x110
105x80
10.5
140
Ball bearing
PDT 130 Q
PDT 130 Q
130x40
450
166
135x110
105x80
10.5
140
Plain bearing
PST 150 QK
PST 150 QK
150x38
750
203
135x110
105x80
12.5
170
Ball bearing
PST 151 QK
PST 151 QK
150x55
750
203
135x110
105x80
12.5
170
Ball bearing
PST 151 Q
PST 151 Q
150x55
750
203
135x110
105x80
12.5
170
Plain bearing
PDT 175 QK
PDT 175 QK
175x48
750
238
135x110
105x80
12.5
170
Ball bearing
PDT 200 QK
PDT 200 QK
200x50
750
250
135x110
105x80
12.5
170
Ball bearing
PDT 200 Q
PDT 200 Q
200x50
750
250
135x110
105x80
12.5
170
Plain bearing
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表