您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
slovenčina
English
PD/PS-ZK/LZK - Swivel castor
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series PD up to max. 800 kg
PD-Z
Powered by
CAD模型選擇
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_pd/pd_z/pd_ps_zk_lzk_asmtab.prj},{NB=PD 127 ZK},{ORDERNO=PD 127 ZK},{WDAB=125x50},{LC=450},{H=164},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=104.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=127 ZK 20},{VER=6},{PPATH=assemblies/pd_ps_zk_lzk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
PD 80x50 ZK
PD 80x50 ZK
80x50
450
128
105x85
80x60
8.5
82.0
Ball bearing
PD 101 ZK
PD 101 ZK
100x40
350
138
105x85
80x60
8.5
92.0
Ball bearing
PD 102 ZK
PD 102 ZK
100x50
450
138
105x85
80x60
8.5
92.0
Ball bearing
PD 125 ZK
PD 125 ZK
125x30
300
164
135x110
105x80
10.5
104.5
Ball bearing
PD 126 ZK
PD 126 ZK
125x40
400
164
135x110
105x80
10.5
104.5
Ball bearing
PD 127 ZK
PD 127 ZK
125x50
450
164
135x110
105x80
10.5
104.5
Ball bearing
PD 150 ZK
PD 150 ZK
150x40
450
195
135x110
105x80
10.5
125.0
Ball bearing
PS 151 ZK
PS 151 ZK
150x50
700
203
135x110
105x80
12.5
138.0
Ball bearing
PD 175 ZK
PD 175 ZK
175x40
650
238
135x110
105x80
12.5
152.5
Ball bearing
PD 200 LZK
PD 200 LZK
200x40
800
250
135x110
105x80
12.5
165.0
Ball bearing
PD 200 ZK
PD 200 ZK
200x50
850
250
135x110
105x80
12.5
165.0
Ball bearing
PD 250 LZK
PD 250 LZK
250x50
800
305
135x110
105x80
12.5
196.0
Ball bearing
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表