您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
slovenčina
English
KL/KD/KS-AELK - Swivel castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series KD up to max. 450 kg
KD-AEL
Powered by
CAD模型選擇
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_kd/kd_ael/kd_ael_asmtab.prj},{NB=KS 125 AELK},{ORDERNO=KS 125 AELK},{WHEEL=125 AELK 20},{HW=50.000},{VERS=3},{WDAB=125x46},{LC=400},{H=173},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=12.5},{SR=104.5},{WB=Ball bearing},{V=1},{PPATH=kd_ael_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
KL 125 AELK
KL 125 AELK
125x46
300
163
105x85
80x60
8.5
104.5
Ball bearing
KD 125 AELK
KD 125 AELK
125x46
300
163
135x110
105x80
8.5
104.5
Ball bearing
KS 125 AELK
KS 125 AELK
125x46
400
173
135x110
105x80
12.5
104.5
Ball bearing
KD 160 AELK
KD 160 AELK
160x46
300
199
135x110
105x80
10.5
128.0
Ball bearing
KS 160 AELK
KS 160 AELK
160x46
450
207
135x110
105x80
12.5
128.0
Ball bearing
KD 200 AELK
KD 200 AELK
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
165.0
Ball bearing
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表