您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
slovenčina
English
330 LXP-TP - Swivel castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series 330 LXP up to max. 100 kg
330 LXP-TP
Powered by
CAD模型選擇
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_330_lxp/330_lxp_tp/330lxp_tp_asmtab.prj},{NB=330LXK PT 102 TP},{ORDERNO=330LXK PT 102 TP},{WDAB=100x32},{LC=90},{H=132},{TP=95x70},{HS=75x50},{HD=11.0},{SR=90.0},{WB=Nylon Plain bearing},{BODY=330LXK PT 127 36},{PLATE=95x70},{SHAFT=127 36},{WHEEL=102 TPKX 8},{BD=8.000},{VER=1},{PPATH=330lxp_tp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
330LX PT 102 TPKX
330LX PT 102 TPKX
100x32
90
132
77x67
57x48/61x51
8.5
90.0
Ball bearing
330LX PT 102 TP
330LX PT 102 TP
100x32
90
132
77x67
57x48/61x51
8.5
90.0
Nylon Plain bearing
330LXK PT 102 TPKX
330LXK PT 102 TPKX
100x32
90
132
95x70
75x50
11.0
90.0
Ball bearing
330LXK PT 102 TP
330LXK PT 102 TP
100x32
90
132
95x70
75x50
11.0
90.0
Nylon Plain bearing
330LX PT 127 TPKX
330LX PT 127 TPKX
125x32
100
158
77x67
57x48/61x51
8.5
102.5
Ball bearing
330LX PT 127 TP
330LX PT 127 TP
125x32
100
158
77x67
57x48/61x51
8.5
102.5
Nylon Plain bearing
330LXK PT 127 TPKX
330LXK PT 127 TPKX
125x32
100
158
95x70
75x50
11.0
102.5
Ball bearing
330LXK PT 127 TP
330LXK PT 127 TP
125x32
100
158
95x70
75x50
11.0
102.5
Nylon Plain bearing
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表