您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
slovenčina
English
INT-AELK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IN up to max. 250 kg
IN-AEL
Powered by
CAD模型選擇
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_in/in_ael/int_aelk_asmtab.prj},{NB=INVT 100 AELK},{ORDERNO=INVT 100 AELK},{WDAB=100x32},{LC=150},{H=125},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=100.0},{WB=Ball bearing},{VER=2},{BODY=INVT 100 40},{SHAFT=IN 80 40},{WHEEL=102 AELK 8},{BD=8.000},{PD=80.000},{PPATH=parts/in_ael_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
INT 80 AELK
INT 80 AELK
80x32
130
100
105x85
80x60
9
80.0
Ball bearing
INT 102 AELK
INT 102 AELK
100x32
150
125
105x85
80x60
9
95.0
Ball bearing
INVT 100 AELK
INVT 100 AELK
100x32
150
125
135x110
105x80
11
100.0
Ball bearing
INT 127 AELK
INT 127 AELK
125x46
250
155
135x110
105x80
11
112.5
Ball bearing
INT 160 AELK
INT 160 AELK
160x46
250
180
135x110
105x80
11
125.0
Nylon plain bearing
INT 200 AELK
INT 200 AELK
200x50
250
230
135x110
105x80
11
160.0
Ball bearing
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表