您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
slovenčina
English
QXT-PK/P - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series QX up to max. 1300 kg
QX-P
Powered by
CAD模型選擇
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_qx/qx_p/qxt_pk_p_asmtab.prj},{NB=QXT 151 P},{ORDERNO=QXT 151 P},{WDAB=150x45},{LC=800},{H=211},{TP=140x110},{HS=105x80},{HD=12.5},{SR=127},{WB=Nylon plain bearing},{VER=2},{VERB=2},{VERS=2},{WHEEL=151 P-20},{BD=20},{PPATH=qx_pk_p_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
QXT 126 PK
QXT 126 PK
125x45
700
177
140x110
105x80
12.5
125
Ball bearing
QXT 126 P
QXT 126 P
125x45
700
177
140x110
105x80
12.5
125
Nylon plain bearing
QXT 151 PK
QXT 151 PK
150x48
900
211
140x110
105x80
12.5
127
Ball bearing
QXT 151 P
QXT 151 P
150x45
800
211
140x110
105x80
12.5
127
Nylon plain bearing
QXT 161 PK
QXT 161 PK
160x50
850
216
140x110
105x80
12.5
132
Ball bearing
QXT 161 P
QXT 161 P
160x50
850
216
140x110
105x80
12.5
132
Nylon plain bearing
QXT 201 PK
QXT 201 PK
200x50
1200
250
140x110
105x80
12.5
158
Ball bearing
QXT 201 P
QXT 201 P
200x50
1200
250
140x110
105x80
12.5
158
Nylon plain bearing
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表