您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
slovenčina
English
321 PT-VK/V/DK/TPK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Institutional Castors
Series 320P/R up to max. 90 kg
320P-D
Powered by
CAD模型選擇
{rollenbau/6_institutional_castors/series_320pr/320p_d/321p_d_asmtab.prj},{NB=321 PT 50 V},{ORDERNO=321 PT 50 V},{WDAB=50x18+18},{LC=60},{H=73},{TP=58x58},{HS=40x40/42x42},{HD=6.2},{SR=77},{WB=Nylon plain bearing},{WHEEL=50 V-6},{VERPRA=2},{VER=1},{PPATH=320p_d/320p_d_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
321 PT 50 VK
321 PT 50 VK
50x18+18
60
73
58x58
40x40/42x42
6.2
77
Ball bearing
321 PT 50 V
321 PT 50 V
50x18+18
60
73
58x58
40x40/42x42
6.2
77
Nylon plain bearing
321 PT 75 DK
321 PT 75 DK
75x25+25
90
103
77x67
61.5x51.5
8.5
106
Ball bearing
321 PT 75 TPK
321 PT 75 TPK
75x25+25
90
103
77x67
61.5x51.5
8.5
106
Ball bearing
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表