您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
Mounting of the motor
Rollon
Actuators
精密滚珠丝杠驱动线性轴:精密系统
TH Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/13_actuators/precision_system/th_accessories/mounting_of_the_motor_asmtab.prj},{NB=G000979},{CODE=G000979},{UNIT=TH145},{D1=50.0},{D2=70},{D3=80x60},{D4=M4},{L=92.0},{L3=21.0},{INFO=Catalogue},{PPATH=mounting_of_the_motor_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
UNIT
Unit type
ⁿ/ₐ
D1
D1 Ø
[mm]
D2
D2 Ø
[mm]
D3
[mm]
D4
D4 Ø
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L3
[mm]
G002000
G002000
TH70
30.0
45
38
M3
52.0
4.0
G002001
G002001
TH70
40.0
63
54
M4
49.0
3.5
G001192
G001192
TH90
40.0
63
56
M5
50.0
3.0
G001051
G001051
TH110
60.0
75
65
M6
68.0
4.0
G001074
G001074
TH110
73.1
98.4
86
M5
76.7
2.0
G001119
G001119
TH110
60.0
75
65
M5
68.0
4.0
G001200
G001200
TH110
50.0
70
65
5.4
75.0
11.0
G000979
G000979
TH145
50.0
70
80x60
M4
92.0
21.0
G001066
G001066
TH145
70.0
85
80x85
M6
92.0
4.0
G001067
G001067
TH145
70.0
90
80x85
M5
92.0
5.0
G001068
G001068
TH145
80.0
100
90
M6
92.0
4.0
G001069
G001069
TH145
50.0
65
80x85
M5
92.0
21.0
G001070
G001070
TH145
60.0
75
80x85
M6
92.0
4.0
G001071
G001071
TH145
50.0
70
80x85
M5
92.0
21.0
G001072
G001072
TH145
73.0
98.4
85
M5
92.0
4.0
G001073
G001073
TH145
55.0
68x40
85x60
6.4
82.0
11.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表