您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
R-SMART - 皮带传动直线模组,高性价比,高性能,非常适合多轴系统(最大承重 258800 N,最大行程超过 6050 mm)
Rollon
Actuators
高性能简单设计的通用直线模组:SMART SYSTEM
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/13_actuators/smart_system/r_smart_asmtab.prj},{NB=D122R005184RA0},{SER=D},{LUTYPE=12},{H=0},{SP=4},{CN=1},{CD1=0},{SIZE=120},{DHC=2R},{TRAN=A},{WH100=0.90},{PPATH=r_smart_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue},{INFO1=info1_rsmart}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
SER
皮带传动直线模组,高性价比,高性能,非常适合多轴系统(最大承重 258800 N,最大行程超过 6050 mm)
ⁿ/ₐ
LUTYPE
直线装置类型
ⁿ/ₐ
HMAX
最大有效行程长度
[mm]
DHC
驱动头编码
ⁿ/ₐ
L
单元总长度
[mm]
C
滑架长度
[mm]
W
重量
[kg]
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
D122R005184R
D
12
6050
2R
518
248
15.90
R-SMART 是一款设计成本经济的直线模组。结构...
D162R006444R
D
16
6000
2R
644
308
29.80
R-SMART 是一款设计成本经济的直线模组。结构...
D222R007604R
D
22
5900
2R
760
410
53.23
R-SMART 是一款设计成本经济的直线模组。结构...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表