您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
KLNN - Locking devices
Sati
Locking devices and accessories
Locking devices
Locking devices (steel)
Powered by
CAD模型選擇
{sati/bloccaggio_e_accessori/calettatori/calettatori_acciaio/klnn_asmtab.prj},{NB=KLNN038},{CODE=KLNN038},{DD=38},{D=44},{H=7.0},{H1=6.0},{MT=161.0},{TA=8.47},{TM=49.7},{PA=100},{PM=87},{PPATH=klnn/klnn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
MT
[Nm]
TA
[KN]
TM
[KN]
PA
[N/mm^2]
PM
[N/mm^2]
KLNN008
KLNN008
8
11
4.5
3.7
4.2
1.06
5.0
100
70
KLNN009
KLNN009
9
12
4.5
3.7
5.8
1.29
13.3
100
79
KLNN010
KLNN010
10
13
4.5
3.7
7.6
1.53
14.4
100
86
KLNN012
KLNN012
12
15
4.5
3.7
9.9
1.65
14.5
100
80
KLNN014
KLNN014
14
18
6.3
5.3
18.9
2.70
23.8
100
77
KLNN015
KLNN015
15
19
6.3
5.3
22.1
2.94
24.3
100
79
KLNN016
KLNN016
16
20
6.3
5.3
25.4
3.18
24.5
100
81
KLNN018
KLNN018
18
22
6.3
5.3
31.8
3.53
25.3
100
82
KLNN019
KLNN019
19
24
6.3
5.3
35.8
3.76
29.7
100
80
KLNN020
KLNN020
20
25
6.3
5.3
38.8
3.88
30.1
100
79
KLNN022
KLNN022
22
26
6.3
5.3
47.9
4.35
28.9
100
86
KLNN024
KLNN024
24
28
6.3
5.3
56.4
4.70
30.0
100
86
KLNN025
KLNN025
25
30
6.3
5.3
61.7
4.94
32.4
100
84
KLNN028
KLNN028
28
32
6.3
5.3
77.4
5.53
32.6
100
88
KLNN030
KLNN030
30
35
6.3
5.3
88.2
5.88
35.5
100
86
KLNN032
KLNN032
32
36
6.3
5.3
100.0
6.23
36.7
100
88
KLNN035
KLNN035
35
40
7.0
6.0
136.0
7.76
45.7
100
88
KLNN038
KLNN038
38
44
7.0
6.0
161.0
8.47
49.7
100
87
KLNN040
KLNN040
40
45
8.0
6.6
195.0
9.80
58.8
100
89
KLNN042
KLNN042
42
48
8.0
6.6
215.0
10.20
62.6
100
87
KLNN045
KLNN045
45
52
10.0
8.6
323.0
14.30
92.2
100
87
KLNN048
KLNN048
48
55
10.0
8.6
367.0
15.30
94.6
100
88
KLNN050
KLNN050
50
57
10.0
8.6
397.0
15.90
96.5
100
88
KLNN055
KLNN055
55
62
10.0
8.6
479.0
17.40
101.8
100
88
KLNN060
KLNN060
60
68
12.0
10.4
691.0
23.00
133.4
100
88
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表