您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_semplici/sp10b_1.prj},{NB=PS10028},{CODE=PS10028},{P=15.875},{W=9.65},{DR=10.16},{R=16},{C=1.6},{H1=9.1},{Z=28},{DE=148.7},{DP=141.78},{DD=90},{NOTE=-},{D=20},{H=35}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
PS10008
PS10008
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
8
47.0
41.48
25
-
10
25
PS10009
PS10009
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
9
52.6
46.42
30
-
10
25
PS10010
PS10010
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
10
57.5
51.37
35
-
10
25
PS10011
PS10011
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
11
63.0
56.34
37
-
12
30
PS10012
PS10012
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
12
68.0
61.34
42
-
12
30
PS10013
PS10013
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
13
73.0
66.32
47
-
12
30
PS10014
PS10014
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
14
78.0
71.34
52
-
12
30
PS10015
PS10015
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
15
83.0
76.36
57
-
12
30
PS10016
PS10016
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
16
88.0
81.37
60
-
12
30
PS10017
PS10017
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
17
93.0
86.39
60
-
12
30
PS10018
PS10018
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
18
98.3
91.42
70
-
14
30
PS10019
PS10019
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
19
103.3
96.45
70
-
14
30
PS10020
PS10020
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
20
108.4
101.49
75
-
14
30
PS10021
PS10021
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
21
113.4
106.52
75
-
16
30
PS10022
PS10022
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
22
118.0
111.55
80
-
16
30
PS10023
PS10023
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
23
123.4
116.58
80
-
16
30
PS10024
PS10024
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
24
128.3
121.62
80
-
16
30
PS10025
PS10025
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
25
134.0
126.66
80
-
16
30
PS10026
PS10026
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
26
139.0
131.70
85
-
20
35
PS10027
PS10027
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
27
144.0
136.75
85
-
20
35
PS10028
PS10028
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
28
148.7
141.78
90
-
20
35
PS10029
PS10029
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
29
153.8
146.83
90
-
20
35
PS10030
PS10030
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
30
158.8
151.87
90
-
20
35
PS10031
PS10031
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
31
163.9
156.92
95
-
20
35
PS10032
PS10032
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
32
168.9
161.95
95
-
20
35
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表