您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
16B-1 (25,4 x 17,02 mm) - Simplex sprockets in stainless-steel 304 L (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_semplici/sp16b_1_aisi.prj},{NB=PS12X18},{CODE=PS12X18},{P=25.4},{W=17.02},{DR=15.88},{R=26},{C=2},{H1=16.2},{Z=18},{DE=157.0},{DP=146.28},{DD=100},{D=20},{H=45}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
PS12X12
PS12X12
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
12
109.0
98.14
69
16
40
PS12X13
PS12X13
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
13
117.0
116.12
78
16
40
PS12X14
PS12X14
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
14
125.0
114.15
84
16
40
PS12X15
PS12X15
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
15
133.0
122.17
92
16
40
PS12X16
PS12X16
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
16
141.0
130.20
100
20
45
PS12X17
PS12X17
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
17
149.0
138.22
100
20
45
PS12X18
PS12X18
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
18
157.0
146.28
100
20
45
PS12X19
PS12X19
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
19
165.2
154.33
100
20
45
PS12X20
PS12X20
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
20
173.2
162.38
100
20
45
PS12X21
PS12X21
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
21
181.2
170.43
110
20
50
PS12X22
PS12X22
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
22
189.3
178.48
110
20
50
PS12X23
PS12X23
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
23
197.5
186.53
110
20
50
PS12X24
PS12X24
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
24
205.5
194.59
110
20
50
PS12X25
PS12X25
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
25
213.5
202.66
110
20
50
PS12X30
PS12X30
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
30
254.0
243.00
120
20
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表