您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
08B-2 (12,7 x 7,75 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Duplex sprockets with hardened teeth
Powered by
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/c_pignoni_temprati_doppi/sp08b_2_hrc.prj},{NB=PD09T21},{CODE=PD09T21},{P=12.7},{W=7.75},{DR=8.51},{R=13},{C=1.3},{L=7},{H2=21},{Z=21},{DE=89.7},{DP=85.22},{DD=70},{D=16},{H=40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H2
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
PD09T08
PD09T08
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
8
37.2
33.18
20
10
32
PD09T09
PD09T09
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
9
41.0
37.13
24
10
32
PD09T10
PD09T10
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
10
45.2
41.10
28
10
32
PD09T11
PD09T11
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
11
48.7
45.07
32
12
35
PD09T12
PD09T12
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
12
53.0
49.07
35
12
35
PD09T13
PD09T13
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
13
57.4
53.06
38
12
35
PD09T14
PD09T14
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
14
61.8
57.07
42
12
35
PD09T15
PD09T15
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
15
65.5
61.09
46
12
35
PD09T16
PD09T16
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
16
69.5
65.10
50
14
35
PD09T17
PD09T17
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
17
73.6
69.11
54
14
35
PD09T18
PD09T18
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
18
77.8
73.14
58
14
35
PD09T19
PD09T19
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
19
81.7
77.16
62
14
35
PD09T20
PD09T20
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
20
85.8
81.19
66
14
35
PD09T21
PD09T21
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
21
89.7
85.22
70
16
40
PD09T22
PD09T22
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
22
93.8
89.24
70
16
40
PD09T23
PD09T23
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
23
98.2
93.27
70
16
40
PD09T24
PD09T24
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
24
101.8
97.29
75
16
40
PD09T25
PD09T25
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
25
105.8
101.33
80
16
40
PD09T26
PD09T26
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
26
110.0
105.36
85
20
40
PD09T27
PD09T27
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
27
114.0
109.40
85
20
40
PD09T28
PD09T28
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
28
118.0
113.42
90
20
40
PD09T30
PD09T30
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
30
126.1
121.50
100
20
40
PD09T32
PD09T32
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
32
134.3
129.56
100
20
40
PD09T34
PD09T34
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
34
142.6
137.64
100
20
40
PD09T35
PD09T35
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
21
35
146.7
141.68
100
20
40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表