您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets with hardened teeth
Powered by
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/c_pignoni_temprati_semplici/sp06b_1_hrc.prj},{NB=PS05T21},{CODE=PS05T21},{P=9.525},{W=5.720},{DR=6.350},{R=10},{C=1},{H1=5.3},{Z=21},{DE=68.0},{DP=63.91},{DD=48},{D=12},{H=28}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
PS05T08
PS05T08
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
8
28.0
24.89
15
8
22
PS05T09
PS05T09
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
9
31.0
27.85
18
8
22
PS05T10
PS05T10
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
10
34.0
30.82
20
8
22
PS05T11
PS05T11
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
11
37.0
33.80
22
8
25
PS05T12
PS05T12
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
12
40.0
36.80
25
8
25
PS05T13
PS05T13
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
13
43.0
39.80
28
10
25
PS05T14
PS05T14
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
14
46.3
42.80
31
10
25
PS05T15
PS05T15
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
15
49.5
45.81
34
10
25
PS05T16
PS05T16
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
16
52.3
48.82
37
10
28
PS05T17
PS05T17
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
17
55.3
51.83
40
10
28
PS05T18
PS05T18
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
18
58.3
54.85
43
10
28
PS05T19
PS05T19
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
19
61.3
57.87
45
10
28
PS05T20
PS05T20
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
20
64.3
60.89
46
10
28
PS05T21
PS05T21
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
21
68.0
63.91
48
12
28
PS05T22
PS05T22
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
22
71.0
66.93
50
12
28
PS05T23
PS05T23
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
23
73.5
69.95
52
12
28
PS05T24
PS05T24
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
24
77.0
72.97
54
12
28
PS05T25
PS05T25
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
25
80.0
76.00
57
12
28
PS05T26
PS05T26
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
26
83.0
79.02
60
12
28
PS05T27
PS05T27
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
27
86.0
82.04
60
12
28
PS05T28
PS05T28
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
28
89.0
85.07
60
12
28
PS05T30
PS05T30
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
30
94.7
91.12
60
12
30
PS05T32
PS05T32
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
32
101.3
97.17
65
14
30
PS05T34
PS05T34
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
34
107.3
103.23
65
14
30
PS05T35
PS05T35
9.525
5.720
6.350
10
1
5.3
35
110.4
106.26
65
14
30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表