您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
08B-3 (12,7 x 7,75 mm) - Taper bored sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Triplex taper bored sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/j_pignoni_bussola_tripli/tbs08b_3.prj},{NB=TT09021},{CODE=TT09021},{P=12.7},{W=7.75},{DR=8.51},{R=13},{C=1.3},{L=7},{H3=34.9},{Z=21},{DE=89.7},{DP=85.22},{DD=0},{H=35},{PB=1610},{ET=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H3
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
H
[mm]
PB
For Bush
ⁿ/ₐ
ET
Type
ⁿ/ₐ
TT09015
TT09015
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
15
65.5
61.90
0
35
1008
5
TT09017
TT09017
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
17
73.6
69.11
0
35
1210
5
TT09019
TT09019
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
19
81.7
77.16
0
35
1210
5
TT09021
TT09021
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
21
89.7
85.22
0
35
1610
5
TT09023
TT09023
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
23
98.2
93.27
0
35
1610
5
TT09025
TT09025
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
25
105.8
101.33
0
35
2012
5
TT09027
TT09027
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
27
114.4
109.40
0
35
2012
5
TT09030
TT09030
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
30
126.1
121.50
0
35
2012
5
TT09038
TT09038
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7
34.9
38
158.6
153.80
0
35
2012
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表