您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SRH-plus - 旋转头 - 通用旋转头
SCHUNK
自动化技术
旋转模块
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/schwenkeinheiten/srhplus_asm_at_a.prj},{NB=SCHUNK-0359266 SRH-plus 30-W-M8-A, 000},{IDNR=0359266},{PARTSERVER=0.000},{DZHU=6.000},{DS1=8.000},{LS1=50.000},{TYP1=3.000},{TYP2=1.000},{TYP3=3.000},{TYP4=1.000},{TYP5=0.000},{TYP6=1.000},{TYP7=0.000},{TYP8=0.000},{TYP9=1.000},{TYP10=1.000},{TYP11=1.000},{TYP12=1.000},{EINBAUSKO=152.700},{EINBAUZWP=132.700},{DREHWINKEL=180.000},{ENDLAGENEINSTEL=3},{DREHMOMENT=9.500},{SCHUTZART=67},{EIGENMASSE=4.600},{FLUIDVERBRAUCH=145},{SCHWENKZEIT=0.900},{NENNBETRIEBS=6.000},{FLUIDDURCH=4},{DRUCKFLUID=8},{WIEDERHOLGENAUI=0.050},{TYP=SRH-plus 30-W-M8-A},{ONLINE=Zur Produktseite},{IDNRAS=0359201},{TYPAS=AS-NHS-SRH-plus 30-35},{BETRIEBSDRUCK=3/8},{SCHWENKWINKEL=0},{ZHU=0},{AS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
ENDLAGENEINSTEL
端位置调整
[°]
DREHMOMENT
扭矩
[Nm]
SCHUTZART
防护等级 IP
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
重量
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
流体消耗量(2×额定角度)
[cm^3]
SCHWENKZEIT
无有效负载的旋转时间
[s]
NENNBETRIEBS
额定工作压力
[bar]
BETRIEBSDRUCK
最小/最大工作压力
[bar]
ANSCHLUSSCHLAUC
连接软管直径
ⁿ/ₐ
FLUIDDURCH
流体通道数量
ⁿ/ₐ
DRUCKFLUID
流体通道的最大压力
[bar]
UMGEBUNGSTEMPER
最低/最高环境温度
[°C]
WIEDERHOLGENAUI
重复精度
[°]
ANZAHLEANSCHLUS
输出端弯管接头数量
ⁿ/ₐ
GROESSEEANSCHLU
输出端电气接口尺寸
ⁿ/ₐ
ADERN
线缆数量
ⁿ/ₐ
SPANNUNG
最大电压
[V]
STROMADER
每根线的最大电流
[A]
STROMGESAMT
最大总电流
[A]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0359443 SRH-plus 2...
0359443
SRH-plus 20-S-CB
3
3.000
67
2.100
60
0.400
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
-
-
-
-
-
-
84799070
SCHUNK-0359441 SRH-plus 2...
0359441
SRH-plus 20-S-M8
3
3.000
67
2.200
60
0.400
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359446 SRH-plus 2...
0359446
SRH-plus 20-S-M8-A
3
3.000
67
2.200
60
0.400
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359243 SRH-plus 2...
0359243
SRH-plus 20-W-CB
3
3.000
67
2.100
60
0.500
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
-
-
-
-
-
-
84799070
SCHUNK-0359241 SRH-plus 2...
0359241
SRH-plus 20-W-M8
3
3.000
67
2.200
60
0.500
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359246 SRH-plus 2...
0359246
SRH-plus 20-W-M8-A
3
3.000
67
2.200
60
0.500
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359353 SRH-plus 2...
0359353
SRH-plus 25-H-CB
3
4.600
67
2.500
88
1.100
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359351 SRH-plus 2...
0359351
SRH-plus 25-H-M8
3
4.600
67
2.600
88
1.100
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359356 SRH-plus 2...
0359356
SRH-plus 25-H-M8-A
3
4.600
67
2.600
88
1.100
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359253 SRH-plus 2...
0359253
SRH-plus 25-W-CB
3
4.600
67
2.500
88
1.100
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
-
-
-
-
-
-
84799070
SCHUNK-0359251 SRH-plus 2...
0359251
SRH-plus 25-W-M8
3
4.600
67
2.600
88
0.700
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359256 SRH-plus 2...
0359256
SRH-plus 25-W-M8-A
3
4.600
67
2.600
88
0.700
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359363 SRH-plus 3...
0359363
SRH-plus 30-H-CB
3
9.500
67
4.300
145
1.400
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
-
-
-
-
-
-
84799070
SCHUNK-0359361 SRH-plus 3...
0359361
SRH-plus 30-H-M8
3
9.500
67
4.500
145
1.400
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359366 SRH-plus 3...
0359366
SRH-plus 30-H-M8-A
3
9.500
67
4.600
145
1.400
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359263 SRH-plus 3...
0359263
SRH-plus 30-W-CB
3
9.500
67
4.300
145
0.900
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
-
-
-
-
-
-
84799070
SCHUNK-0359261 SRH-plus 3...
0359261
SRH-plus 30-W-M8
3
9.500
67
4.500
145
0.900
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359266 SRH-plus 3...
0359266
SRH-plus 30-W-M8-A
3
9.500
67
4.600
145
0.900
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359273 SRH-plus 3...
0359273
SRH-plus 35-W-CB
3
13.300
67
4.300
145
0.900
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
-
-
-
-
-
-
84799070
SCHUNK-0359271 SRH-plus 3...
0359271
SRH-plus 35-W-M8
3
13.300
67
4.300
216
0.900
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359276 SRH-plus 3...
0359276
SRH-plus 35-W-M8-A
3
13.300
67
4.300
216
0.900
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359383 SRH-plus 4...
0359383
SRH-plus 40-H-CB
3
19.100
67
6.700
336
0.900
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
8
8
5/60
0.050
-
-
-
-
-
-
84799070
SCHUNK-0359381 SRH-plus 4...
0359381
SRH-plus 40-H-M8
3
19.100
67
6.700
336
1.600
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
8
8
5/60
0.050
9
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359386 SRH-plus 4...
0359386
SRH-plus 40-H-M8-A
3
19.100
67
6.900
336
1.600
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
8
8
5/60
0.050
9
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359283 SRH-plus 4...
0359283
SRH-plus 40-W-CB
3
19.100
67
6.700
336
0.900
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
8
8
5/60
0.050
-
-
-
-
-
-
84799070
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表