您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SHS - 手动机械手更换系统
SCHUNK
自动化技术
更换系统
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/wechselsysteme/shs_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1399581 EOA-DRM-SHA-050-E08-000,E080ohne},{TYP1=50.000},{TYP2=2.000},{TYP3=1.000},{TYP5=1.000},{TYPEOA=3.000},{PARTSERVER=1.000},{HANDLINGGEWICHT=11},{BIEGEMOMENTMX=25.000},{BIEGEMOMENTMY=25},{TORSIONSMOMENT=45},{DYNAMISCHEKRAFT=900},{WIEDERHOLGENAUI=0.02},{ABSTANDVERRIEGE=1},{PNEUMATIKDURCHF=6},{TEILKREISDURCHM=50},{HSHK=0.000},{ID=1399581},{ONLINE=Zur Produktseite},{TYPX=SHA-050},{EPLAN=../../../../../produktbilder/icons/im0021678.png},{TYPADA=SHA-050},{BEZ=SHA-050},{EIGENMASSE=0.14},{ANSCHLUSSFLANSC=ISO 9409-1-50-4-M6},{UMGEBUNGSTEMPER=5/60},{OPTIONA=SWO-E08-A},{ADAPTER=ohne},{ADASHK=ohne}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product to be discontinued on 2025年7月1日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
CMS - Manual change system
SCHUNK
07.05.2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
IDNR
Ident.-Nr.
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
HANDLINGGEWICHT
建议搬运重量
[kg]
BIEGEMOMENTMX
最大动态弯曲力矩 Mx
[Nm]
BIEGEMOMENTMY
最大动态弯曲力矩 My
[Nm]
TORSIONSMOMENT
最大动态扭矩 Mz
[Nm]
DYNAMISCHEKRAFT
力 Fz 最大
[N]
WIEDERHOLGENAUI
重复精度
[mm]
EIGENMASSE
重量
[kg]
ABSTANDVERRIEGE
锁定时最大距离
[mm]
PNEUMATIKDURCHF
气路数量
ⁿ/ₐ
TEILKREISDURCHM
分度圆直径
[mm]
ANSCHLUSSFLANSC
连接法兰根据
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMPER
最低/最高环境温度
[°C]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0310401 SHA-040-00...
0310401
SHA-040-000-000
9
15.000
15
25
700
0.02
0.14
1
4
40
ISO 4909-1-40-4-M6
5/60
84799070
SCHUNK-0310400 SHK-040-00...
0310400
SHK-040-000-000
9
15.000
15
25
700
0.02
0.075
1
4
40
5/60
84799070
SCHUNK-0310411 SHA-050-00...
0310411
SHA-050-000-000
11
25.000
25
45
900
0.02
0.25
1
6
50
ISO 9409-1-50-4-M6
5/60
84799070
SCHUNK-0310410 SHK-050-00...
0310410
SHK-050-000-000
11
25.000
25
45
900
0.02
0.1
1
6
50
5/60
84799070
SCHUNK-1334789 EOA-UR3510...
1334789
EOA-UR3510-SHA-050-E08-00...
11
25.000
25
45
900
0.02
0.14
1
6
50
ISO 9409-1-50-4-M6
5/60
84799070
SCHUNK-1334788 EOA-UR3510...
1334788
EOA-UR3510-SHK-050-E08-00...
11
25.000
25
45
900
0.02
0.35
1
6
50
5/60
84799070
SCHUNK-1399639 EOA-TM5121...
1399639
EOA-TM51214-SHA-050-E08-0...
11
25.000
25
45
900
0.02
0.14
1
6
50
ISO 9409-1-50-4-M6
5/60
84799070
SCHUNK-1399638 EOA-TM5121...
1399638
EOA-TM51214-SHK-050-E08-0...
11
25.000
25
45
900
0.02
0.5
1
6
50
5/60
84799070
SCHUNK-1399581 EOA-DRM-SH...
1399581
EOA-DRM-SHA-050-E08-000
11
25.000
25
45
900
0.02
0.14
1
6
50
ISO 9409-1-50-4-M6
5/60
84799070
SCHUNK-1399576 EOA-DRM-SH...
1399576
EOA-DRM-SHK-050-E08-000
11
25.000
25
45
900
0.02
0.35
1
6
50
5/60
84799070
SCHUNK-0310421 SHA-063-00...
0310421
SHA-063-000-000
18
50.000
50
80
1000
0.02
0.41
1
6
63
ISO 9409-1-63-4-M6
5/60
84799070
SCHUNK-0310420 SHK-063-00...
0310420
SHK-063-000-000
18
50.000
50
80
1000
0.02
0.2
1
6
63
5/60
84799070
SCHUNK-0310431 SHA-080-00...
0310431
SHA-080-000-000
36
100.000
100
155
1600
0.02
0.74
1
9
80
ISO 9409-1-80-6-M8
5/60
84799070
SCHUNK-0310430 SHK-080-00...
0310430
SHK-080-000-000
36
100.000
100
155
1600
0.02
0.35
1
9
80
5/60
84799070
SCHUNK-0310441 SHA-100-00...
0310441
SHA-100-000-000
43
150.000
150
395
1800
0.02
1.3
1
12
100
ISO 9409-1-100-6-M8
5/60
84799070
SCHUNK-0310440 SHK-100-00...
0310440
SHK-100-000-000
43
150.000
150
395
1800
0.02
0.55
1
12
100
5/60
84799070
SCHUNK-0310451 SHA-125-00...
0310451
SHA-125-000-000
58
320.000
320
775
3000
0.02
2.8
1
12
125
ISO 9409-1-125-6-M10
5/60
84799070
SCHUNK-0310450 SHK-125-00...
0310450
SHK-125-000-000
58
320.000
320
775
3000
0.02
1.2
1
12
125
5/60
84799070
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表