您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
DPG-plus - 二指平动机械手 - 密封的通用型机械手
SCHUNK
抓取系统
平动机械手
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/parallelgreifer/dpgplus_aktuell_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1321224 DPG-plus 125-1-V, 000},{IDNR=1321224},{HUBBACKE=13.000},{EIGENMASSE=1.900},{WERKSTUECKGEW=5.100},{FLUIDVERBRAUCH=87.000},{NENNBETRIEBSDRU=6},{FINGERLAENGE=125},{MASSEFINGER=1.750},{SCHUTZART=67},{WIEDERHOLGENAU=0.010},{REINRAUMKLASSE=5},{MAXHUB=13.000},{POSGBAX=77.000},{POSGBAY=46.350},{ZHUFIN=10.000},{ZHUBOD=12.000},{ZHUSEIT=12.000},{DS=5.000},{LS=16.000},{HMMS1=16.000},{HMMS2=27.050},{LANSMMSX=3.000},{LANSMMSY=27.775},{LANSMMS=22.950},{VDEC=0.050},{TYP1=6.000},{TYP2=0.000},{TYP3=0.000},{TYP4=1.000},{TS=5.000},{IPDPGPLUS=0.000},{PARTSERVER=1.000},{TYPSINTERFILTER=1.000},{TYP=DPG-plus 125-1-V},{ONLINE=Zur Produktseite},{HUB=0},{ZHU=0},{SINTERFILTER=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
HUBBACKE
单指行程
[mm]
SCHLIESSKRAFT
闭合/打开力
[N]
FEDERKRAFT
最小弹簧力
[N]
EIGENMASSE
重量
[kg]
WERKSTUECKGEW
建议工件重量
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
每个双行程的流体消耗量
[cm^3]
BETRIEBSDRUCK
最小/最大工作压力
[bar]
MAXIMALDRUCK
最大压力
[bar]
NENNBETRIEBSDRU
额定工作压力
[bar]
SPERRLUFTDRUCK
最小/最大空气吹扫压力
[bar]
SCHLIESSZEIT
闭合/打开时间
[s]
FINGERLAENGE
最大允许手指长度
[mm]
MASSEFINGER
每机械手手指的最大允许质量
[kg]
SCHUTZART
防护等级 IP
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMP
最低/最高环境温度
[°C]
WIEDERHOLGENAU
重复精度
[mm]
REINRAUMKLASSE
洁净室等级 ISO 14644-1
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1315867 DPG-plus 4...
1315867
DPG-plus 40
2.500
110 / 120
-
0.120
0.550
2.500
2.5 / 8
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.100
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315186 DPG-plus 4...
1315186
DPG-plus 40-EX
2.500
110 / 120
-
0.120
0.550
2.500
2.5 / 8
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.100
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1321185 DPG-plus 4...
1321185
DPG-plus 40-V
2.500
110 / 120
-
0.120
0.550
2.500
2.5 / 8
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.100
67
5 / 130
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315876 DPG-plus 4...
1315876
DPG-plus 40-AS
2.500
145 / -
35
0.140
0.550
4.500
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.100
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315189 DPG-plus 4...
1315189
DPG-plus 40-AS-EX
2.500
145 / -
35
0.140
0.550
4.500
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.100
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1321187 DPG-plus 4...
1321187
DPG-plus 40-AS-V
2.500
145 / -
35
0.140
0.550
4.500
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.100
67
5 / 130
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315877 DPG-plus 4...
1315877
DPG-plus 40-IS
2.500
- / 165
35
0.140
0.550
5.500
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.100
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315194 DPG-plus 4...
1315194
DPG-plus 40-IS-EX
2.500
- / 165
35
0.140
0.550
5.500
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.100
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1321188 DPG-plus 4...
1321188
DPG-plus 40-IS-V
2.500
- / 165
35
0.140
0.550
5.500
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.100
67
5 / 130
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315879 DPG-plus 5...
1315879
DPG-plus 50-1
4.000
125 / 130
-
0.250
0.600
5.000
2.5 / 8
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
50
0.150
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315197 DPG-plus 5...
1315197
DPG-plus 50-1-EX
4.000
125 / 130
-
0.250
0.600
5.000
2.5 / 8
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
50
0.150
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1321189 DPG-plus 5...
1321189
DPG-plus 50-1-V
4.000
125 / 130
-
0.250
0.600
5.000
2.5 / 8
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
50
0.150
67
5 / 130
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315958 DPG-plus 5...
1315958
DPG-plus 50-1-AS
4.000
165 / -
40
0.300
0.600
8.500
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.05
50
0.150
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315199 DPG-plus 5...
1315199
DPG-plus 50-1-AS-EX
4.000
165 / -
40
0.300
0.600
8.500
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.05
50
0.150
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1321192 DPG-plus 5...
1321192
DPG-plus 50-1-AS-V
4.000
165 / -
40
0.300
0.600
8.500
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.05
50
0.150
67
5 / 130
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315961 DPG-plus 5...
1315961
DPG-plus 50-1-IS
4.000
- / 170
40
0.300
0.600
11.000
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.05 / 0.03
50
0.150
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315203 DPG-plus 5...
1315203
DPG-plus 50-1-IS-EX
4.000
- / 170
40
0.300
0.600
11.000
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.05 / 0.03
50
0.150
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1321194 DPG-plus 5...
1321194
DPG-plus 50-1-IS-V
4.000
- / 170
40
0.300
0.600
11.000
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.05 / 0.03
50
0.150
67
5 / 130
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315952 DPG-plus 5...
1315952
DPG-plus 50-1-KVZ
4.000
225 / 235
-
0.290
0.600
5.000
2.5 / 8
6
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.150
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315959 DPG-plus 5...
1315959
DPG-plus 50-1-AS-KVZ
4.000
265 / -
40
0.340
0.600
8.500
4 / 6.5
6
6
0.2/0.5
0.03 / 0.05
30
0.150
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315965 DPG-plus 5...
1315965
DPG-plus 50-1-IS-KVZ
4.000
- / 275
40
0.340
0.600
11.000
4 / 6.5
6
6
0.2/0.5
0.05 / 0.03
30
0.150
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315955 DPG-plus 5...
1315955
DPG-plus 50-2
2.000
260 / 275
-
0.250
1.300
5.000
2.5 / 8
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.150
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315198 DPG-plus 5...
1315198
DPG-plus 50-2-EX
2.000
260 / 275
-
0.250
1.300
5.000
2.5 / 8
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.150
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1321190 DPG-plus 5...
1321190
DPG-plus 50-2-V
2.000
260 / 275
-
0.250
1.300
5.000
2.5 / 8
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.150
67
5 / 130
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315960 DPG-plus 5...
1315960
DPG-plus 50-2-AS
2.000
345 / -
85
0.300
1.300
8.500
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.05
40
0.150
67
5 / 90
0.010
5
84799070
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表