您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
PFH-mini - 二指平动机械手 - 长行程机械手
SCHUNK
抓取系统
平动机械手
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/parallelgreifer/pfh_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0302043 PFH 40-80, 000},{IDNR=0302043},{L1=4.400},{L2=46.900},{L3=91.200},{L4=11.600},{L5=10.000},{L6=11.000},{HUB1=80.000},{TYP1=5.000},{TS=5.000},{HUBBACKE=80.000},{EIGENMASSE=6.200},{WERKSTUECKGEWIC=6.300},{FLUIDVERBRAUCH=487},{NENNBETRIEBSDRU=6.000},{FINGERLAENGE=200},{MASSEFINGER=3},{SCHUTZART=41},{TYP3=0.000},{TYP2=0.000},{TYP=PFH 40-80},{ONLINE=Zur Produktseite},{CALC=../../../../../../produktbilder/icons/im0023672.png},{ASNR=-},{SCHLIESSKRAFT=1260/1100},{FERDERKRAFT=-},{BETRIEBSDRUCK=2/8},{SPERRLUFTDRUCK=0.5/1},{SCHLIESSZEIT=0.5/0.6},{SCHLIESSZEITFED=-},{UMGEBUNGSTEMPER=5/90},{WIEDERHOLGENAUI=0.05},{PPATH=pfh_asmsbl.prj},{CNSCTN=84799070},{HUB=0},{ZHU=0},{AS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
HUBBACKE
单指行程
[mm]
SCHLIESSKRAFT
闭合/打开力
[N]
FERDERKRAFT
最小弹簧力
[N]
EIGENMASSE
重量
[kg]
WERKSTUECKGEWIC
建议工件重量
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
每个双行程的流体消耗量
[cm^3]
BETRIEBSDRUCK
最小/最大工作压力
[bar]
NENNBETRIEBSDRU
额定工作压力
[bar]
SPERRLUFTDRUCK
最小/最大空气吹扫压力
[bar]
SCHLIESSZEIT
闭合/打开时间
[s]
SCHLIESSZEITFED
闭合-/打开时间,带弹簧
[mm]
FINGERLAENGE
最大允许手指长度
[mm]
MASSEFINGER
每机械手手指的最大允许质量
[kg]
SCHUTZART
防护等级 IP
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMPER
最低/最高环境温度
[°C]
WIEDERHOLGENAUI
重复精度
[mm]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0302030 PFH 30
0302030
PFH 30
30.000
630/570
-
2.650
3.150
95
2/8
6.000
0.5/1
0.3/0.3
-
150
2
41
5/90
0.05
84799070
SCHUNK-0302033 PFH 30-60
0302033
PFH 30-60
60.000
630/570
-
3.500
3.150
187
2/8
6.000
0.5/1
0.4/0.5
-
150
2
41
5/90
0.05
84799070
SCHUNK-0302031 PFH 30-AS
0302031
PFH 30-AS
30.000
720/-
90
2.700
3.150
95
5/6.5
6.000
0.5/1
0.35/0.35
0.40
100
2
41
5/90
0.05
84799070
SCHUNK-0302040 PFH 40
0302040
PFH 40
40.000
1260/1100
-
4.600
6.300
245
2/8
6.000
0.5/1
0.3/0.3
-
200
3
41
5/90
0.05
84799070
SCHUNK-0302043 PFH 40-80
0302043
PFH 40-80
80.000
1260/1100
-
6.200
6.300
487
2/8
6.000
0.5/1
0.5/0.6
-
200
3
41
5/90
0.05
84799070
SCHUNK-0302041 PFH 40-AS
0302041
PFH 40-AS
40.000
1540/-
280
4.700
6.300
245
5/6.5
6.000
0.5/1
0.25/0.4
0.7
150
3
41
5/90
0.05
84799070
SCHUNK-0302042 PFH 40-IS
0302042
PFH 40-IS
40.000
-/1380
280
4.700
5.500
245
5/6.5
6.000
0.5/1
0.4/0.25
0.7
150
3
41
5/90
0.05
84799070
SCHUNK-0302050 PFH 50
0302050
PFH 50
50.000
2600/2330
-
9.600
13.000
603
2/8
6.000
0.5/1
0.6/0.7
-
250
4
41
5/90
0.05
84799070
SCHUNK-0302053 PFH 50-100
0302053
PFH 50-100
100.000
2600/2330
-
12.600
13.000
1205
2/8
6.000
0.5/1
1/1.2
-
250
4
41
5/90
0.05
84799070
SCHUNK-0302051 PFH 50-AS
0302051
PFH 50-AS
50.000
2950/-
350
9.700
13.000
603
5/6.5
6.000
0.5/1
0.5/0.8
0.8
200
4
41
5/90
0.05
84799070
SCHUNK-0302052 PFH 50-IS
0302052
PFH 50-IS
50.000
-/2680
350
9.700
11.650
603
5/6.5
6.000
0.5/1
0.7/0.6
0.8
200
4
41
5/90
0.05
84799070
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表