您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
PGF - 二指平动机械手 - 通用型机械手
SCHUNK
抓取系统
平动机械手
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/parallelgreifer/pgf_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0340370 PGF 80, 000},{IDNR=0340370},{TYP=PGF 80},{ONLINE=Zur Produktseite},{CALC=../../../../../../produktbilder/icons/im0023672.png},{TYP3=3.000},{HUB=0},{ZHU=0},{ASFPS=0},{HUBBACKE=16.500},{SCHLIESSKRAFT=560 / 590},{FEDERKRAFT=-},{EIGENMASSE=1.150},{WERKSTUECKGE=2.800},{FLUIDVERBRAUCH=77},{BETRIEBSDRUCK=3.5 / 8},{NENNBETRIEBSDRU=6},{SCHLIESSZEIT=0.1 / 0.1},{SCHLIESSFEDER=0.000},{FINGERLAENGE=80},{MASSETINGER=0.750},{SCHUTZART=40},{UMGEBUNGSTEMP=5 / 90},{WIEDERHOLUNGSGE=0.020},{TYPFPS=0302733 - AS-FPS-PGF 80},{HUB1=16.500},{TYP1=3.000},{TYP2=2.000},{GHAL=3.000},{LHAL=16.000},{TS=5.000},{PPATH=pgf_asmsbl.prj},{CNSCTN=84799070},{EPIMID=3145}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
HUBBACKE
单指行程
[mm]
SCHLIESSKRAFT
闭合/打开力
[N]
FEDERKRAFT
最小弹簧力
[N]
EIGENMASSE
重量
[kg]
WERKSTUECKGE
建议工件重量
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
每个双行程的流体消耗量
[cm3]
BETRIEBSDRUCK
最小/最大工作压力
ⁿ/ₐ
NENNBETRIEBSDRU
额定工作压力
[bar]
SCHLIESSZEIT
闭合/打开时间
[s]
SCHLIESSFEDER
闭合-/打开时间,带弹簧
[s]
FINGERLAENGE
最大允许手指长度
[mm]
MASSETINGER
每机械手手指的最大允许质量
[kg]
SCHUTZART
防护等级 IP
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMP
最低/最高环境温度
[°C]
WIEDERHOLUNGSGE
重复精度
[mm]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0340360 PGF 50
0340360
PGF 50
7.500
240 / 260
-
0.300
1.200
14
3.5 / 8
6
0.03 / 0.03
0.000
50
0.250
40
5 / 90
0.020
84799070
SCHUNK-0340361 PGF 50-AS
0340361
PGF 50-AS
7.500
340 / -
100
0.350
1.200
14
4 / 6.5
6
0.03 / 0.07
0.500
50
0.250
40
5 / 90
0.020
84799070
SCHUNK-0340362 PGF 50-IS
0340362
PGF 50-IS
7.500
- / 360
100
0.350
1.200
14
4 / 6.5
6
0.07 / 0.03
0.500
50
0.250
40
5 / 90
0.020
84799070
SCHUNK-0340365 PGF 64
0340365
PGF 64
11.500
360 / 380
-
0.600
1.800
30
3.5 / 8
6
0.06 / 0.06
0.000
64
0.400
40
5 / 90
0.020
84799070
SCHUNK-0340366 PGF 64-AS
0340366
PGF 64-AS
11.500
480 / -
120
0.700
1.800
30
4 / 6.5
6
0.05 / 0.1
0.500
64
0.400
40
5 / 90
0.020
84799070
SCHUNK-0340367 PGF 64-IS
0340367
PGF 64-IS
11.500
- / 500
120
0.700
1.800
30
4 / 6.5
6
0.1 / 0.05
0.500
64
0.400
40
5 / 90
0.020
84799070
SCHUNK-0340370 PGF 80
0340370
PGF 80
16.500
560 / 590
-
1.150
2.800
77
3.5 / 8
6
0.1 / 0.1
0.000
80
0.750
40
5 / 90
0.020
84799070
SCHUNK-0340371 PGF 80-AS
0340371
PGF 80-AS
16.500
760 / -
200
1.250
2.800
77
4 / 6.5
6
0.08 / 0.14
0.600
80
0.750
40
5 / 90
0.020
84799070
SCHUNK-0340372 PGF 80-IS
0340372
PGF 80-IS
16.500
- / 790
200
1.250
2.800
77
4 / 6.5
6
0.14 / 0.08
0.600
80
0.750
40
5 / 90
0.020
84799070
SCHUNK-0340380 PGF 100
0340380
PGF 100
23.500
880 / 900
-
2.350
4.400
154
3.5 / 8
6
0.15 / 0.15
0.000
100
1.400
40
5 / 90
0.030
84799070
SCHUNK-0340381 PGF 100-AS
0340381
PGF 100-AS
23.500
1150 / -
270
2.850
4.400
154
4 / 6.5
6
0.16 / 0.25
0.700
100
1.400
40
5 / 90
0.030
84799070
SCHUNK-0340382 PGF 100-IS
0340382
PGF 100-IS
23.500
- / 1170
270
2.850
4.400
154
4 / 6.5
6
0.25 / 0.16
0.700
100
1.400
40
5 / 90
0.030
84799070
SCHUNK-0340390 PGF 125
0340390
PGF 125
31.500
1420 / 1490
-
5.000
7.100
300
3.5 / 8
6
0.25 / 0.25
0.000
125
2.400
40
5 / 90
0.030
84799070
SCHUNK-0340391 PGF 125-AS
0340391
PGF 125-AS
31.500
1900 / -
480
5.300
7.100
300
4 / 6.5
6
0.22 / 0.4
0.800
125
2.400
40
5 / 90
0.030
84799070
SCHUNK-0340392 PGF 125-IS
0340392
PGF 125-IS
31.500
- / 1970
480
5.300
7.100
300
4 / 6.5
6
0.4 / 0.22
0.800
125
2.400
40
5 / 90
0.030
84799070
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表